Zuverlässige Stromnetze für Ihre Flotte
Unsere abgedichteten Gehäuse mit Direktsicherungen und Relais in Konfigurationen von 2 bis 60 Stromkreisen ermöglichen einen effizienten Stromfluss in schweren Fahrzeugen und Geräten. Diese Gehäuse sind IP67-zertifiziert, in verschiedenen Größen und Befestigungskonfigurationen erhältlich und verfügen über AMP-MCP-Anschlüsse für sichere, schwingungsresistente Verbindungen. Die robusten Gehäuse und Abdeckungen mit doppelter Verriegelung sind ideal für raue Umgebungen und eignen sich daher perfekt für Anwendungen, die ein zuverlässiges Energiemanagement erfordern.
Wichtige Vorteile
Stromverteilungslösungen
- Gebaut für die Ewigkeit: Abgedichtete Gehäuse halten rauen Bedingungen und Dauerbetrieb stand.
- Flexibles Design: Wählen Sie aus kompakten Größen und Konfigurationen (2–60 Schaltkreise) für unterschiedliche Anforderungen.
- Zuverlässige Verbindungen: AMP MCP-Klemmen ermöglichen stabile Verbindungen in Umgebungen mit starken Vibrationen.
- Abgedichteter Schutz: Gehäuse der Schutzart IP67 schützen vor dem Eindringen von Staub und Wasser.
- Verbesserte Sicherheit: Doppelte Abdeckungsriegel mit Positionssicherung für zusätzliche Zuverlässigkeit.
- Mehrere Befestigungsoptionen: Integrierte Funktionen oder Zinken für Montageclips bieten Flexibilität.
- Einfache Montage: Konzipiert für die direkte Montage von Kabelbäumen oder vormontierten Optionen von Lieferanten.
- Robuste Haltbarkeit: Kann für anspruchsvolle Anwendungen direkt auf das Gehäuse montiert werden.
- Vereinfachte Schutzschaltungen: Fügen Sie schnell abgedichtete Sicherungen und Relais hinzu, um den Schutz zu verbessern.
Wichtige Eigenschaften
Stromverteilungslösungen
Eigenschaften | |
---|---|
Kompatibilität der Sicherungen |
2,8 mm große Mini-Plug-in-Klingensicherungen des Typs ATM |
Kompatibilität des Relais |
280 Mikrorelais-Komponenten |
Kontakte |
Abgedichtete AMP MCP Buchsenkontakte mit 2,8 mm |
Montageoptionen |
Mehrere Konfigurationen verfügbar |
Einstufung der Abdichtung |
IP67 mit montierter Abdeckung |
Drahtgröße |
14 AWG GXL – 18 AWG SXL |
Anordnungsoptionen |
Verschiedene Anordnungen erhältlich |
Abgedichtete, direktverdrahtete Sicherungs- und Relaisgehäuse
Unsere abgedichteten, direktverdrahteten Sicherungs- und Relaisgehäuse ermöglichen Ihnen, elektrische Schutzschaltungen und Lastschaltfunktionen schnell und ökonomisch in ihr Design zu integrieren. Diese Produktfamilie bietet 8 bis 60 Stromkreisfunktionen, die Konfigurationsflexibilität für den breiten Einsatz in rauen Umgebungen, bei starken Vibrationen und in mobilen Geräten, Freizeitmaschinen und Nutzfahrzeugen aller Art ermöglichen.

Die modulare Bauweise ermöglicht eine einfache werkzeuglose Montage, sorgt für umfassenden Umweltschutz und verwendet bewährte, abgedichtete AMP MCP Buchsenanschlüsse mit 2,8/6,3 mm für kurze Montagezeiten und geringere anwendungsbezogene Kosten. Diese robusten Gehäuse werden mit integrierten Flanschen zur einfachen Befestigung angeboten. Sie können auch mit den Standard-Befestigungsklammern DEUTSCH DT und AMPSEAL 16 für Steckverbinder montiert werden, die in 90°- und 180°-Ausführungen sowie in Thermoplast oder Metall erhältlich sind.
Vorteile von AMP MCP Kontakten
AMP MCP Kontakte von 6,3 mm bieten mehrere Kontaktpunkte auf beiden Seiten jedes ISO-Relais-Flachsicherungskontakts, um einen stabilen elektrischen Anschluss und einen festen Sitz des Relais zu ermöglichen. Dabei sorgt die Drahtdichtung mit drei Durchführungen für eine redundante und robuste Abdichtung von Leitung und Kunststoffgehäuse.

AMP MCP Kontakte von 2,8 mm erzeugen mehrere Kontaktpunkte auf beiden Seiten jedes ATM-Mini-Flachsicherungskontakts, um einen stabilen elektrischen Anschluss und einen festen Sitz der Sicherung zu ermöglichen. Dabei sorgt die Drahtdichtung mit drei Durchführungen für redundante und robuste Abdichtungseigenschaften von Leitung und Kunststoffgehäuse.
Produktauswahlguide
Stromverteilungslösungen
Name | Micro 280 / Ultra Micro Relais |
Mini-ISO Relais |
Einstufung mit Abdeckung |
Abdeckung Latch CPA-Option |
Befestigungsklemmen- /Halterungsoptionen |
Flanschhalterungs -option (M4-Schraube) Option |
---|---|---|---|---|---|---|
60P | 8 | IP67 | X | X | X | |
49P | 4 | 1 | IP67 | X | X | X |
38P | 2 | 2 | IP67 | X | X | X |
27P | 3 | IP67 | X | X | X | |
40P | 8 | IP67 | X | X | ||
24P | 3 | IP67 | X | |||
8P | 1 | IP67 | X | |||
DUAL | IP67 | X | ||||
MAXI | IP67 | X |
Name |
Anzahl an Kontaktkammern |
Netz |
AMP MCP Kontakte* |
Mini-Sicherung des Typs ATM |
MAXI-Sicherung |
---|---|---|---|---|---|
60P | 60 | 5x12 | 2,8 mm | 30 | |
49P | 49 | 5x12 | 2,8/6,3 mm | 22 | |
38P | 38 | 5x12 | 2,8/6,3 mm | 14 | |
27P | 27 | 5x12 | 2,8/6,3 mm | 6 | |
40P | 40 | 4x10 | 2,8 mm |
20 | |
24P | 24 | 3x8 | 2,8 mm | 12 | |
8P | 8 | 2x4 | 2,8 mm | 4 | |
DUAL | 4 | 2x2 | 2,8 mm | 2 | |
MAXI | 2 | 1x2 | MCON 8 mm | 1 |
* Die Klemmen sind mit Zinn- und Silberbeschichtungen für eine Vielzahl von Drahtgrößen erhältlich
Die Einzeldrahtdichtungen sind je nach gewähltem Drahtaußendurchmesser und Kontaktgröße farbcodiert
Die Dichtstopfen müssen in jeder unbestückten Kontaktposition montiert werden, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten
Anwendungen aus der Praxis
Stromverteilungslösungen
- Lastkraftwagen (On- und Off-Road): Schützen und verteilen Sie den Strom in schweren Transport- und Baufahrzeugen.
- Busse (Gewerbe und Schule): Sichern Sie komplexe elektrische Systeme in Passagier- und Schulbussen ab.
- Baumaschinen: Ermöglichen Sie eine zuverlässige Stromverteilung für Bagger, Planierraupen und andere Maschinen.
- Landwirtschaftliche Geräte: Ermöglichen Sie Schutzschaltungen in Traktoren, Erntemaschinen, Mähern usw.
- Industriemaschinen: Sorgen Sie für eine zuverlässige Stromverteilung für Gabelstapler, Kräne, Generatoren, Pumpen und mehr.
- Wohnmobile: Schützen Sie Stromkreise in Wohnmobilen, Booten, ATVs, Schneemobilen und anderen Fahrzeugen mit komplexer Elektronik.
Abgedichtete Sicherungshalter für zwei Sicherungen
Wir bieten zwei Arten von abgedichteten Sicherungshaltern für zwei Sicherungen an. Unser kompakter Mini-Sicherungshalter für zwei Sicherungen nach IP67 akzeptiert AMP MCP (Multiple Contact Point) 2.8-Kontakte. Er ist aus extrem belastbarem Thermoplast gefertigt und hält starken Vibrationen und mechanischen Stößen stand. Dieser robuste Mini-Sicherungshalter kann zwei aktive Sicherungselemente und zwei Ersatzsicherungen aufnehmen. Unser kompakter MAXI Sicherungshalter für zwei Sicherungen akzeptiert MCON Buchsenkontakte von 8 mm. Der hochbelastbare MAXI Sicherungshalter aus Thermoplast ist für raue Umgebungen ausgelegt und bietet Platz für ein Sicherungselement.

Sowohl der abgedichtete Mini-Sicherungshalter als auch der MAXI Sicherungshalter können mit den Standard-Befestigungsklammern DEUTSCH DT und AMPSEAL 16 für Steckverbinder montiert werden, die in 90°- und 180°-Ausführungen sowie in Thermoplast oder Metall erhältlich sind. Wenn Sie auf einfache Art und Weise eine leicht zugängliche Schutzschaltung in Ihre Nutzfahrzeuge oder zugehörige Ausrüstung einbauen müssen, können Sie sich auf unsere Sicherungshalter für zwei Sicherungen verlassen.
Produkteigenschaften:
Abgedichtete Sicherungshalter für zwei Sicherungen
- Kompakte Größe
- Nimmt zwei aktive Sicherungen auf. Der abgedichtete Mini-Sicherungshalter nimmt auch zwei Ersatzsicherungen auf
- Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet mit Schutzgrad IP67
- Erhältlich mit integriertem Montageelement oder Zinke zum Anbringen von Befestigungsklammern
- Da die Montage an der Gehäusebaugruppe und nicht an der Abdeckung erfolgt, wird die Dichtung weniger belastet. So wird eine robustere Dichtungsfläche erzielt.