Geringeres Gewicht und Kosteneinsparungen
Die AMP Rundsteckverbinderserie aus Kunststoff wurde speziell für die Steckbarkeit mit MIL-C-5015 Steckverbindersystemen mit Metallgehäusen anderer Hersteller in den Größen 20–14 und 18–10 entwickelt. Das hochschlagfeste Kunststoffgehäuse bietet die Vorteile eines geringeren Gewichts und geringerer Kosten als bestehende Steckverbinder mit Metallgehäuse. Darüber hinaus verhindert das Design des Steckverbinders ein Fehlstecken bei Verwendung mit anderen Einsatzanordnungen. Als Teil der AMP Multimate Steckverbinderfamilie bietet der MIL-C-5015 Steckverbinder die zusätzlichen Vorteile von Crimp-Stift- und Buchsenkontakten vom Typ III+ in rollenmontierter, streifenförmiger Form für den automatischen Maschinenanschluss in großen Stückzahlen sowie in Einzelausführung für kleine Stückzahlen, Prototypen oder Wartung und Reparatur.

Produkteigenschaften
MIL-C-5015 CPC
- Kombinierbar mit MIL-C-5015-Steckverbindern mit Metallgehäuse anderer Hersteller in den Größen 20–14 und 18—10
- Äußerst stoßfestes Kunststoffgehäuse
- Industrietaugliche Typ III+ Stift- und Buchsenkontakte, erhältlich auf Rollen in Bandform für hohe Stückzahlen, kostengünstigen, automatischen Maschinenanschluss
- Verwendet Multimate Kontakte der Größe 16
- Die Kontakte sind auch in loser Form für kleine Stückzahlen, Prototypen oder Wartung und Reparatur erhältlich.
- Gehäuse, das ein Fehlstecken mit anderen Einsatzanordnungen verhindert.