![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/Connectors-hero-rendition/quadrax-family.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Quadrax-Kontakte, Steckverbinder und Kabel
Multisignal-Kontaktsysteme für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
Vielseitige Multisignal Stift- und Buchsenkontaktsysteme. TE bietet das äußerst vielseitige Quadrax-Multisignal-Kontaktsystem, das aus zwei Differenzialpaaren (angepasste Impedanz) besteht und Ethernet- und Fibre Channel-Quadraxial-Kabel verwendet. Quadrax-Kontakte sind in der Gehäusegröße 8 (gekennzeichnet) mit 24-AWG-Stift- und Buchsenkontakten, als Sechskantcrimp- sowie als Leiterplatten-Lötstift-Version erhältlich. Sie können an eine Vielzahl von Steckverbindern angepasst werden, einschließlich ARINC 600, 404, D-Subminiatur und MIL-DTL-38999, und sind für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z und Fibre Channel X3T11 konzipiert.
Benutzerfreundlich
- Verwendet Standard Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge
- Die Gehäuse sind für die richtige Ausrichtung in den Steckverbindereinsätzen kodiert
- Das einteilige dielektrische Design vereinfacht den Anschluss und verbessert die Zuverlässigkeit
Komfortabel
- Anpassbar an eine Vielzahl von Steckverbindern
- Passend für kodierte Steckverbindereinsätze für folgende Steckverbinder: ARINC 404 und 600, rechteckige Allzweck-Steckverbinder, MIL-DTL-38999-Ausführung, BACC65/EPXB und Sonderanfertigungen
- Kabelausführungen mit Kontakten für das Entriegeln/Entfernen an der Rückseite und Leiterplattenausführungen mit vorderen Kontakten für das Entriegeln/Entfernen sind verfügbar
Hochleistung
- Erfüllt Ausgasungsgrenzen nach ASTM E595 für Raumfahrzeugmaterialien
- Multisignal-Kontaktsystem, konzipiert für Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z und Fibre Channel X3T11.2
Quadrax Steckverbinder-Familie
![ARINC-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/arinc-600-140x140.jpg)
![Quadrax D-Sub-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-d-sub140x140.jpg)
![DEUTSCH DBAS Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dbas-140x140.jpg)
![Quadlite Hochgeschwindigkeits-Datenkabel](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadlite-140x140.jpg)
Quadrax-Kontakte
Einteilige Dielektrikumseinsätze für einfache Montage und minimale anwendungsbezogene Kosten
Die vollständige TE Familie an Quadrax-Kontakten für Crimpanschlüsse ist die Hochgeschwindigkeitslösung für Anwendungen in rauen Umgebungen wie zivile Bordelektronikanwendungen, Militärkommunikation und Bordunterhaltung. Das Multisignal-Kontaktsystem besteht aus zwei Differenzialpaaren für angepasste Impedanz und ist an eine Vielzahl von Steckverbindern angepasst, entsprechend Ihren Anwendungsanforderungen.
![Quadrax-Kontakte](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-contacts-630x300.jpg)
![Quadrax-Kontakte](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/infographics/quadrax-contacts-table.jpg)