Schneidklemmverbindung für LED- und Nicht-LED-Beleuchtungsanwendungen
Die Poke-In-Drahtsteckverbinder sind Schneidklemm-Steckverbinder (IDC), die sowohl für die Oberflächenmontage als auch für die Durchsteckmontage für Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen erhältlich sind. Diese Steckverbinder sind ausgelegt auf einen schnellen, werkzeuglosen Endverschluss von einzelnen Massivdrähten oder Litzendrahtn mit Metallleiterplatten, die in LED-Anwendungen verwendet werden, und mit FR4-Leiterplatten, die in Nicht-LED-Beleuchtungsanwendungen mit Durchsteckmontage zum Einsatz kommen. Diese Steckverbinder verwenden die bewährte Schneidklemmtechnik von TE Connectivity (TE), um eine robuste, stabile elektrische und mechanische Stromversorgung für einzelne oder mehrere Leiterplatten zu gewährleisten.
Produkteigenschaften
Poke-In-Schneidklemmverbinder
Erhältlich in SMD- und Durchgangslochausführung für Kabel-auf-Leiterplatte-Konnektivität
Positionen | 1, 2, 3, 4 | Betriebstemperatur (°C) | –40 °C bis 105 °C |
Nennspannung | 400 VAC/400 VDC |
Drahtstärke (AWG) | 8 A mit 18 AWG |
UL-Grad | UL94 V-O | Farben | 18 AWG – GElb, 20 AWG – Blau, 22 AWG – Grün, 24 AWG – Rot |
Isolationsfestigkeit | 1500 V AC |
Kontakt | Kupferlegierung, verzinnt und vernickelt |
Wichtige Vorteile
- Durch die Schneidklemmtechnik entfällt die Notwendigkeit, die Drahtisolierung vor dem „werkzeuglosen“ Anschluss vorzuisolieren.
- Die integrierte Abdeckung bietet eine Drahteingangsposition, und wenn sie vollständig aufgesetzt ist, sind die Kabel in zwei Schneidklemmkontaktschlitze gesichert, um elektrische Verbindungen zu gewährleisten.
- Integrierte Abdeckung sorgt für eine robuste, mechanisch zugentlastete Verbindung bei Anwendungen mit hohen Schwingungen.
- Das Sichtfenster für die Kabelplatzierung und die farbcodierten Gehäuse helfen bei der fehlerfreien Montage.
- Versionen mit geschlossenem Ende werden in elektrischen Verbindungen mit einer diskreten Leitung verwendet.
- Feed-Through-Versionen werden für die Verkettung mehrerer Platinen verwendet.