Ein neuer Bewegungssensor, der entwickelt wurde, um die Straßenbeleuchtungsarchitektur nachhaltiger und effizienter zu machen. Mit einer Erkennungszone von bis zu 15 Metern und starken Infrarot-Sensorfunktionen sorgt LUMAWISE Motion auch in rauen Umgebungen für ausreichend Helligkeit. LUMAWISE Motion ist mit einer Vielzahl von Komponenten und Systemen kompatibel und kann sowohl in neuen als auch in bestehenden Leuchten eingesetzt werden.

Zhaga Bewegungssensor zum Dimmen und Aufhellen von Straßenlaternen
Maximieren Sie die Energieeffizienz und erhöhen Sie die Sicherheit mit dem programmierbaren Bewegungssensor LUMAWISE, der für die Anforderungen moderner Straßenbeleuchtung entwickelt wurde. Dieser innovative Bewegungssensor dimmt die Beleuchtung, um Energie zu sparen, und schaltet sie bei Bewegung sofort wieder auf volle Helligkeit, um Sicherheit zu gewährleisten, wenn sie am dringendsten benötigt wird. LUMAWISE Motion fügt sich nahtlos in das Zhaga-D4i Ökosystem ein, dem neuen Standard für intelligente Städte, und bietet eine vielseitige Steuerung als Standalone-Lösung oder zusammen mit Zhaga-D4i Fotozellen und Kommunikationsknoten für noch mehr Flexibilität. Mit den programmierbaren Funktionen können Sie die Helligkeit, die Zeitsteuerung und die Umgebungslicht-Einstellungen perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.
Produkteigenschaften
Zertifizierung | Zhaga-D4i | IP-Schutzart | IP66, IP68 |
Mechanische Eigenschaften | 42 mm H x 79,7 mm T | Betriebstemperatur (°C) |
–40 °C bis 65 °C |
Werkstoffe | Kuppel: HDPE und Polycarbonat, Sockel: PBT | Sensormaskenteil | 2396399-1 |
Elektrische Eigenschaften | 6–8 mA durchschnittliche Leistung, 25 mA beim Start | Form des Erfassungsbereichs |
Rechteckig und kreisförmig |
Normen | IEC 62386: Teil 303, 101 und 103 | Größe des Erfassungsbereichs bei 5 m | 30 m x 6 m rechteckiger Erfassungsbereich oder Ø10 m kreisförmiger Erfassungsbereich |
UL-Grad | UL773 | Betriebshöhe | 5 bis 12 m |
Wenn es um Beleuchtungsdesign geht, ist TE Connectivity Ihr zuverlässiger Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um Verbindungs-, Sensor- und Relaislösungen zu entwickeln, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen im Bereich der LED-Beleuchtung gerecht werden. Gemeinsam schaffen wir innovative und effiziente Lösungen für die Zukunft intelligenter Beleuchtung.