Ein neuer Bewegungssensor, der entwickelt wurde, um die Straßenbeleuchtungsarchitektur nachhaltiger und effizienter zu machen. Mit einer Erkennungszone von bis zu 15 Metern und starken Infrarot-Sensorfunktionen sorgt LUMAWISE Motion auch in rauen Umgebungen für ausreichend Helligkeit. LUMAWISE Motion ist mit einer Vielzahl von Komponenten und Systemen kompatibel und kann sowohl in neuen als auch in bestehenden Leuchten eingesetzt werden.

Innovative Lösungen mit Zwei-Knoten-Architektur
Die LUMAWISE Bewegungssensoren wurden für die Straßenbeleuchtung entwickelt und bieten intelligente Lösungen für Energieeffizienz, Sicherheit und Schutz. Die Sensoren ermöglichen Energieeinsparungen, indem sie die Leuchte dimmen, wenn keine Bewegung erkannt wird, und sie automatisch aufhellen, wenn eine Bewegung erkannt wird. LUMAWISE Motion ist in verschiedenen Versionen erhältlich und sowohl mit Zhaga-D4i- als auch mit Ökosystemen von 0–10 V kompatibel, was es zu einem einfachen Upgrade für bestehende Systeme macht. Mit seinem marktführenden Erfassungsbereich von 30 x 6 Metern und anpassbaren Optionen, einschließlich rechteckiger und kreisförmiger Erfassungsmuster, ist der LUMAWISE Bewegungssensor die einfachste Möglichkeit, jede Leuchte in eine intelligente Beleuchtungslösung zu verwandeln.
Produktportfolio
LUMAWISE Motion Bewegungssensor, programmierbar
Ausgelegt für die Straßenbeleuchtung, um Energie zu sparen, indem die Leuchte gedimmt wird, während sie weiterhin auf Bewegung reagiert. Mit dieser programmierbaren Version können Sie die Helligkeitsstufen, die Einschaltdauer und die Schwellenwerte für das Umgebungslicht individuell einstellen. Der Sensor ist auch mit rechteckigen und kreisförmigen Erfassungsbereichslinsen erhältlich.
LUMAWISE Bewegungssensor-Logikausgang
Der LUMAWISE Bewegungssensor-Logikausgang ist eine analoge Version des beliebten LUMAWISE Bewegungssensors von TE Connectivity, der speziell für die Straßenbeleuchtung entwickelt wurde. Dieses Gerät liefert ein hohes Signal an einen NLC, um die Bewegungserkennung anzuzeigen. Er ist sowohl mit rechteckigen als auch mit kreisförmigen Erkennungsmustern erhältlich und bietet Flexibilität für verschiedene Straßenbeleuchtungsanwendungen.
LUMAWISE Motion ist ein Bewegungssensor für die Straßenbeleuchtung. Dieses steckbare Gerät verfügt über die Standardschnittstelle Zhaga Book 18 für einfache Upgrades und bietet einen marktführenden Erfassungsbereich von 30 x 6 Metern.
Produkteigenschaften
Norm | Programmierbar | Logik-Ausgang | |
Erfassungsbereich bei 5 m | 30 m x 6 m rechteckig oder Ø 10 m kreisförmig | 30 m x 6 m rechteckig oder Ø 10 m kreisförmig | 30 m x 6 m rechteckig oder Ø 10 m kreisförmig |
Zhaga-zertifiziert | Zhaga D4i, Book 18 | Zhaga D4i, Book 18 | k. A. |
Signalausgabe | DALI-2 pro Teil 303 |
DALI-2 pro Teil 303 | Open Drain (Bewegung) 0–3,3 V analog (Lichtstärke) |
Linse | Kreisförmig (10 m), Rechteckig (30 x 6 m) | Kreisförmig (10 m), Rechteckig (30 x 6 m) | Kreisförmig (10 m), Rechteckig (30 x 6 m) |
Befestigungshöhe | 5–12 m | 5–12 m | 5–12 m |
Linsenmaske | 2396399-1 | 2396399-1 | 2396399-1 |
Tag/Nacht-Schwellenwert | Lux 18 aus/35 an (–1), Lux 35 aus/18 an (–2), Lux 20 aus/20 an (–3) | Programmierbar über MB2 | Lux 250 aus/250 an |
Benutzerkonfigurierbar | k. A. | Tag/Nacht-Schwellenwerte, Einschaltzeit, Dimmwerte | k. A. |
Elektrische Eigenschaften | Stromversorgung über den Bus, 6–8 mA typisch (gemäß IEC 62386) | Stromversorgung über den Bus, 6–8 mA typisch (gemäß IEC 62386) | 10–24 VDC Eingang, <50 mW |
Normen | IEC 62386 Teil 101, 103, 303, DiiA Teil 351, CE-Zeichen, IEC 61347-1, -11 | IEC 62386 Teil 101, 103, 303, DiiA Teil 351, CE-Zeichen, IEC 61347-1, -11 |
UL773 |
Betriebsumgebungen | –40 °C bis 65 °C, IP66, IP68 | –40 °C bis 65 °C, IP66, IP68 |
–40 °C bis 65 °C, IP66, IP68 |
Mechanische Eigenschaften | 42 mm H x 79,7 mm Durchmesser, IK07 | 42 mm H x 79,7 mm Durchmesser, IK07 | 42 mm H x 79,7 mm Durchmesser, IK07 |
Anwendungen
- Straßen- und Flächenbeleuchtung
- Fahrrad- und Gehwegbeleuchtung
- Parkplätze und Garagen
- Autohäuser
- Hochregalbeleuchtung
- Solarbeleuchtung
Entdecken Sie den ANSI-Bewegungssensor, der entwickelt wurde, um die Effizienz der Straßenbeleuchtung zu steigern. Mit einer Erfassungsreichweite von 15 Metern und robuster Infrarotabtastung ist der LUMAWISE Motion Logik-Ausgang darauf ausgelegt, den Weg zu weisen. Er ist mit verschiedenen Komponenten und Systemen kompatibel und kann nahtlos in neue und bestehende Beleuchtungssysteme integriert werden, um eine breite Interoperabilität zu gewährleisten.