Fotoüberwachung für Straßenbeleuchtung – Abdeckungen

Die Basisbaugruppe für Sensoren zur Lichtsteuerung mit 76 mm und 81 mm Durchmesser von TE Connectivity ist ANSI 136.41-konform und kann mit Hülsen und Abdeckungen in verschiedenen Höhen montiert werden. Zusammen bilden diese eine Strom- und Signalschnittstelle zwischen Fotozelle und Dimmbuchse. Diese Schnittstelle kann in Anwendungen wie LED-Straßenbeleuchtung, Straßen- und Flächenbeleuchtung verwendet werden. Die Basisbaugruppenlösung umfasst Drehverriegelungskontakte, Blattfederanschlüsse und eine separat verpackte Schaumstoffabdichtung. In Verbindung mit der Abdeckung mit 5 VA Nennleistung oder in Kombination mit farbigen Hülsen an der Seite oder an der Oberseite der Blendenöffnung ermöglichen die vollständig montierten Sensoren zur Lichtsteuerung eine Dichtung gemäß IP66.

Produkteigenschaften

ANSI Garnituren für die Straßenbeleuchtung

Beleuchtungsregelungssockel - LUMAWISE Endurance N Enhanced Sockel 

 

Positionen 5, 7 Betriebstemperatur (°C)
–40 °C bis +105 °C
UL-Grad Abdeckung gemäß UL 94 5-VA IP-Schutzart IP66
Passende Abdeckungen für die Sockel 76/80/84,7 mm  Abdeckungshöhen 50 bis 130 mm
Abdeckungsoptionen Klare, hellgraue und rauchgraue durchscheinende  Schlauch- bzw. Hülsendesign Blendenöffnungen an der Seite oder der Oberseite, um direktionale Lichtsensoren aufzunehmen
lumawise-endurance-n-Steuerungssockel-Hülsen-und-Abdeckungen

Ausgewähltes Produkt

Lumawise Abdeckung für Sensoren zur Lichtsteuerung

Die LUMAWISE Abdeckungen für Sensoren zur Lichtsteuerung von TE Connectivity, die den Normen ANSI 136.41 entsprechen, sind ideal für Anwendungen wie LED-Außenbeleuchtungen für Straßen, Wege und Flächen. In Verbindung mit der Sockeleinheit oder in Kombination mit farbigen Hüllen mit seitlichen oder oberen Öffnungen bietet die 5-VA-zertifizierte Abdeckung für Sensoren zur Lichtsteuerung eine vollständig montierte Lösung, die die Schutzart IP66 erreicht. Die Sockelbaugruppe umfasst Drehverriegelungskontakte, Blattfederanschlüsse und eine separat mitgelieferte Schaumstoffabdichtung.

 

> Mehr erfahren

Kontaktformular-Seite
Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen in Innovationen.
lumawise-endurance-n-enhanced-sockel