Energieeffiziente Straßenbeleuchtung mit der Zhaga Fotozellentechnologie

Die digitale Fotozelle ALR 11000 ist eine intelligente Straßenbeleuchtungslösung, die Ein-/Ausschaltfunktionen mit energiesparendem Dimmen kombiniert. Sie dimmt das Licht automatisch zu den voreingestellten Zeiten und spart so Energie und Kosten. Sie ist mit dem Zhaga-D4i Ökosystem kompatibel, lässt sich nahtlos in Zhaga-D4i zertifizierte Leuchten integrieren und nutzt die Zhaga Book 18 Schnittstelle für eine einfache Montage. Das kompakte Design verbessert sowohl die Ästhetik als auch die Abdichtung, während die digitale Kommunikation und fortschrittliche Algorithmen eine optimale Beleuchtungsregelung auf der Grundlage des Umgebungslichts gewährleisten. Sie kann als eigenständiges Steuergerät oder mit einem Zhaga-D4i Bewegungssensor arbeiten. Das Gerät überwacht das Umgebungslicht und schaltet den Treiber über das D4i-Protokoll ein, aus und dimmt. Die ALR 11000 ist ideal für Smart-City-Anwendungen und bietet effiziente und kostengünstige Beleuchtungslösungen.

Produkteigenschaften

Produkte anzeigen

Normen Zhaga-D4i, Book 18
Betriebstemperatur (°C) –40 °C bis 80 °C
Standard-Parameter Ein: 35 Lux, Aus 18 Lux (Weitere Werte verfügbar) IP-Schutzart IP66 und IK09
Verzögerungszeit 25 Sekunden UL-Grad UL773
Betriebsspannung 24 Vdc ±10 % Mechanische Eigenschaften 29 mm H x 48 mm D
Relative Feuchte 90% Sicherheitsnormen CE- und UKCA-Kennzeichnung
Stabilisierung der Zeitreferenz <3 Tage Kompatible Komponente LUMAWISE Bewegungssensor

Produktvorteile

  • Ein proprietärer Algorithmus ermöglicht es, die virtuelle Mitternacht auf ±15 Minuten genau zu bestimmen, ohne ein teures GPS-Funkgerät zu verwenden.
  • Ein mehrstufiges Profil ermöglicht unterschiedliche Dimmwerte zu unterschiedlichen Dunkelzeiten und trägt so zur Maximierung der Energieeinsparung bei.
  • Kompatibel mit allen Zhaga-D4i-zertifizierten Leuchten
  • Ultrakompakte Größe für hohe Ästhetik und Designfreiheit bei dekorativen und historischen Leuchten
  •  10 Jahre Lebensdauer
Kontaktformular-Seite
Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen in Innovationen.