![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-lumawise-base-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
NEMA-Basisbaugruppe zur Verkürzung der Markteinführungszeit
Unser Endurance N Enhanced Basis ist eine NEMA-Basisbaugruppe mit integrierter AC/DC-Stromversorgung, Überspannungsschutz, Relais mit Schaltsteuerung und Schnittstelle zur Energiemessung. Die Enhanced Basis ist kompatibel mit ANSI C136.41 Dimmbuchsen und bietet einen beschleunigten Startpunkt für vom Kunden entworfene elektronische Lösungen, was einen Entwicklungsvorsprung und eine kürzere Markteinführungszeit bedeutet.
Der Straßenbeleuchtungssteuerknoten ist eine Plattform mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, durch Innovation einen Mehrwert zu schaffen. Fast jede Lösung muss allerdings ein paar gemeinsame Anforderungen erfüllen: mechanische Montage und Abdichtung, Überspannungsschutz, Lastschaltung, AC/DC-Leistungsumwandlung und eine Schnittstelle zur Energiemessung. Mit der LUMAWISE Endurance N Enhanced Basis implementieren wir diese Kernfunktionen in einer robusten, flexiblen und einfach zu bedienenden Plattform. So können Ingenieuren und Designern sich auf das Geschäft der Innovation und die Implementierung ihrer differenzierenden Produktmerkmale konzentrieren, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, woher die DC-Stromversorgung kommen soll oder wie die Schnittstelle zum Schaltrelais aussehen soll. Selbst für Ingenieure, die Erfahrung mit dem Design und der Implementierung von isolierten AC/DC-Stromversorgungen mit mehreren Ausgängen haben, gibt es während des Entwicklungs- und Qualifizierungsprozesses viele Fallstricke und Möglichkeiten für kostspielige Designschleifen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Produkt die Kriech-, Luft-, Isolations- und Emissionsanforderungen mehrerer Zertifizierungs- und Normungsstellen berücksichtigen muss. Durch das Angebot einer NEMA-Basis mit diesen bereits implementierten Stromversorgungsfunktionen können – bei gleichem Zeitaufwand und Einsatz derselben Konstrukteure – Projektzeitpläne sowie Kosten für Designänderungen und Alternativkosten reduziert werden, was zu wertsteigernden Innovationen und strafferen Lieferketten führt. All dies kommt im Endeffekt der Schlussbilanz zugute.
Technische Eigenschaften
Enhance Basis für Straßenbeleuchtung
- Standard NEMA/ANSI Schnittstelle für Straßenbeleuchtung.
- Universeller AC-Eingangsbereich.
- Isolierter 24 V mA DC-Ausgang für die Kommunikation mit Vorschaltgeräten.
- Isolierte 5-V- und 3,3-V DC-Ausgänge für Kundenstromkreise.
- Niederspannungssignalschnittstelle zum Leuchtkörper.
- Netzspannungs- und Strommessschnittstelle für Energiemessung.
- Integrierter Überspannungsschutz.
- Langlebiges Relais mit Nulldurchgangsschaltung für AC-Laststeuerung.
- Entwickelt für die Einhaltung von UL 773, ANSI C136.41 und FCC Title 47 Part 15.
Technische Artikel
-
Städte intelligenter machen: Hybridlösungen für LED-Straßenbeleuchtungssysteme
Da ein Großteil der Welt Leuchten verwendet, die nach der ANSI C136-Norm entwickelt wurden, ist die Abwärtskompatibilität bei der Aktualisierung von Leuchtkörpern wichtig. Allerdings soll die Zhaga/D4i Dual-Node-Architektur zum Rückgrat der Infrastruktur einer intelligenten Stadt werden. Unsere LUMAWISE Endurance-Produkte können der Schlüssel zur Implementierung einer Hybridlösung sein.
-
Fotosteuerungen zur Automatisierung von Außenbeleuchtungssystemen
Die Außenbeleuchtungssysteme von heute werden zunehmend für vernetzte Lösungen mit Blick auf intelligente Städte entwickelt. Diese Systeme beinhalten typischerweise die Integration von drahtloser Kommunikation mit LED-Leuchten und Dimmsteuerungen. Um diese Fortschritte zu definieren, mussten Ingenieure Standards rund um eine große Vision für den zukünftigen Zustand der automatisierten Beleuchtung auf dem neuesten Stand halten. Auf der Grundlage unserer 50-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von robusten Steuerungen für Beleuchtungssysteme in Gemeinden auf der ganzen Welt haben wir die LUMAWISE ALR Fotosteuerungen entwickelt. Sie können den Betrieb von Leuchten für eine Vielzahl von Ein/Aus-Anwendungen automatisieren.
Anwendungen
- Steuerung von Straßen- und Fahrbahnbeleuchtung.
- Außenbeleuchtung für Gewerbe-, Wohn- und Campusbereiche.
- Steuerungsnetzwerke für die Beleuchtung intelligenter Städte
- Intelligentes Stromnetz für intelligente Städte.
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Videos
-
Sehen Sie sich unsere YouTube-Videos an (externer Link)
Erfahren Sie mehr über unsere LUMAWISE Endurance Produkte und hören Sie direkt von unseren Produktexperten, wie diese Produkte Ihre nächsten Beleuchtungsdesigns verbessern können.
3
DC-Ausgangsspannungen
ANSI
Erfüllt die Anforderungen von ANSI C136.41
UL
UL773-konform
Design-Details
WERKSTOFFE: | |
---|---|
Gehäuse | PBT |
Dimmkontakte | Vergoldete Kupferlegierung |
Leistungskontakte | Verzinnte Kupferlegierung |
Dichtung | Vinylnitril-Schaumstoff |
O-Ring | Silikonkautschuk |
RoHS- | konform |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C | ||||
Relative Feuchte | Betrieb: 15 % bis 96 % – Nicht kondensierende Umgebung | ||||
Höhe |
|
Betrieb | -15 M bis +2.000 M |
Nicht betriebsbereit | -15 M bis +14.000 M |
SPEZIFIKATIONEN | |
---|---|
Anwendungsbereich | 114-133085 |
Produkt | 108-133085 |
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![Enhanced Basis – Produkteigenschaften](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/ind-enhanced_base_productfeatures-1024X500.jpg)
![Verbesserter Basis-Chat](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/ind-enhanced_base_charts-1024X500.jpg)