Steckverbinder mit Feinraster

Unsere Board-to-Board-Fine-Pitch-Steckverbinder sind optimierte Verbindungslösungen für kleinere und flachere Verbraucherelektronikprodukte. Sie entsprechen dem Markttrend zur Miniaturisierung. Unsere Produktserie zeichnet sich durch kleinere Raster, schmalere Gehäuse und geringere Steckhöhen aus. Zu den weiteren zahlreichen Vorteile gehören geformte Kontakte für äußerst zuverlässige Kontaktpunkte auf gewalzten Oberflächen, benutzerfreundlicher dank des einfachen Steckens und der Robustheit, eine ausreichende Bestückfläche, Nickelbarrieren gegen Lötdochteffekte und vieles mehr. Unser Entwicklungspotential ermöglicht uns, beständig neue innovative Produkte für diese BtB-Fine-Pitch-Steckverbinderserie auf den Markt zu bringen.

Produkteigenschaften

Leiterplatte-an-Leiterplatte-Fine-Pitch-Steckverbinder
  • Einfaches Zusammensetzen/Stecken dank langem automatischem Ausrichtungsabstand
  • Ausreichender Bestückungsbereich für Standarddüsengröße
  • Festes Stecken dank Mehrpunkt-Kontaktsystem
  • Weniger Probleme mit Lötdochteffekten dank Nickelbarriere auf Signalkontakten

Anwendungsbereiche

Heim und Sicherheit
  • Smart-Home-Steuerung
  • Türklingel / kleines Schloss mit Kamera
  • Thermostat-Bedienfelder
  • Überwachungsgeräte
  • Staubsaugerroboter
 
Unterhaltungselektronik
  • Drahtlose Kopfhörer, Tablets
  • VR-Brillen
  • Wearables
  • Drohnen
  • Smartphones
 
Fahrzeugtechnik
  • Navigationsgeräte
  • Autonomes Fahren
 
Gewerbe
  • Point-of-Sale-Terminals
  • Self-Checkout
  • Sicherheitssysteme 
 
Industrielle Anwendungen
  • Robuste Mobilanwendungen
  • Lagerroboter

 

0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit einer Stapelhöhe von 0,98 mm
0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit einer Stapelhöhe von 0,98 mm
0,4-mm-Stapelhöhe (Leiterplatte auf Leiterplatte), unterstützt Pins bis 12 A
0,4-mm-Stapelhöhe (Leiterplatte auf Leiterplatte), unterstützt Pins bis 12 A
  1. Fine-Pitch-Steckverbinderserie (Englisch)

Wir bieten Leiterplatte-an-Leiterplatte-Fine-Pitch-Steckverbinder (Board-to-Board, BtB) sowie gegen elektromagnetische Störungen abgeschirmte Steckverbinder zum Verbinden von FPC-Folien mit der Leiterplatte auf engstem Raum. In diesem Video werden die wichtigsten Vorteile beider Ausführungen vorgestellt.

  • PCB-Steckverbindersatz im Feinraster (Englisch)

  • Schlanke Verbindungslösungen (Englisch)