Kabel-auf-Leiterplatte-Stiftleisten für Multifunktions-PCB-Design
Unser neuer GRACE INERTIA Mehrfach-Steckverbinder bietet Herstellern von Leiterplatten, die Multifunktionalität für Kabel-auf-Leiterplatte-Lösungen benötigen, Designflexibilität. Die Stiftleiste kann mehrere Stecker aufnehmen, was die Beschaffung und Montage vereinfacht und gleichzeitig weniger Platz auf der Leiterplatte benötigt. Sie verfügt über eine niedrige Steckhöhe von 14,1 mm, sodass die Leiterplatte in Designs mit begrenztem Platzangebot passt. Um die Effizienz bei der Montage zu verbessern, verfügt der Stecker über eine vormontierte Kontaktpositionssicherung (TPA), eine Poka-Yoke-Bedienung mit Kodierung und Farboptionen sowie ein austauschbares Steckersystem. Dieses Produkt eignet sich für Leiterplattenanwendungen, die von Haushaltsgeräten bis hin zu kommerziellen Gebäudesystemen reichen.

Produkteigenschaften
GRACE INERTIA Mehrfach-Steckverbinder
Raster (mm) | 3 | Betriebstemperatur (°C) | –40 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 3 | Drahtstärke nach AWG | 28-22 |
Nennspannung | 250 V AC | Verfügbare Positionen | 14,26,28 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 |
Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-auf-Leiterplatte |