Schutz gegen Halbsteckungen und Trennfehler
GRACE INERTIA Steckverbinder mit 2,5-mm-Raster wurden entwickelt, um eine stabilere, haltbarere und einfach zu montierende Verbindung zu ermöglichen. Ein Inertia-Verriegelungsmechanismus verhindert Defekte, die durch Halbsteckungen verursacht werden. Die optionalen Klemmenpositionssicherungen (TPA) sorgen dafür, dass die Kontakte im Gehäuse sitzen und schützen vor dem Herausfallen der Kontakte. LIF-Kontakte (Low Insertion Force) mit zungenlose Design sorgen für eine ergonomischere Montage und verhindern ein Verheddern der Drähte, was die Sicherheit und Effizienz während des Betriebs erhöht. Für Hersteller von Leiterplatten mit hohen Stückzahlen sind die GRACE INERTIA 2,5-mm-Stiftleisten auf Band als Ammopack erhältlich. Diese Steckverbinder werden in Signalanwendungen verwendet, einschließlich Daten- und Netzwerkanwendungen, Klimaanlagen und Elektro- und Haushaltsgeräten.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 2.5 | Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 3 | Drahtgröße (AWG) | 28-22 |
Nennspannung | 50 VAC | Verfügbare Positionen | 2-12 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte |
Ausgewählte Produkte
GRACE INERTIA 2.5-mm-Stiftleisten auf Band als Ammopack
Wir bieten jetzt GRACE INERTIA 2,5-mm-Stiftleisten auf Band als Ammopack an, um die Anforderungen von hochvolumigen Leiterplattenfertigungsprozessen besser zu erfüllen. Die einreihigen, vertikalen Stiftleisten sind in 2 bis 6 Positionen und in verschiedenen Farben erhältlich.