![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/fpc-family-photo-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Leichtere Verbindungslösungen
Der Markttrend geht in Richtung Miniaturisierung, deshalb werden FPC Steckverbinder mittlerweile entsprechend den Anforderungen dieses wachsenden Marktes für kleinere Raster, geringere Profilhöhen und leichtere Verbindungslösungen konzipiert. FPC-Lösungen von TE sind zuverlässige Verbindungen, bei denen der Kabelanschluss mit einem Aktuator gesichert wird. Außerdem ist der Anschluss vor Ort herstellbar (keine Werkzeuge erforderlich). Sie sind mit folgenden Rasterzwischenräumen verfügbar: 0,25 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1,0 mm und 1,25 mm. Zudem verfügen sie über eine flache Profilhöhe und ein geringes Gewicht.
Kleiner, leichter, tragbarer und dennoch flexibel und robust. Klingt vertraut? Dies sind nur einige der aktuellen Anforderungen an die Ingenieure. Kann Ihr Design die Anforderungen bei intensiver Hitze oder Kälte mit Vergoldung erfüllen? Ist es leicht und flach genug, um sich für viele verschiedene Anwendungen zu eignen? Bietet es Qualität und Zuverlässigkeit?
Eigenschaften
FPC Steckverbinder
- Geeignet für FPC-/FFC-Kabel
- Erhältlich als ZIF- und Nicht-ZIF-Ausführung
- Verschiedene Rasterzwischenraumoptionen
- Erhältlich als SMT- und T/H-Leiterplattenendverschluss
- Keine Werkzeuge erforderlich
- Erhältlich mit rechtwinkliger und vertikaler Befestigungsausrichtung
- Rechtwinklige Ausführung mit oberem, unterem oder dualem Kontakt erhältlich
- Lötpads und geknickte Beine für Leiterplattenarretierung
- Verriegelungsfunktion sorgt für hohe Rückhaltekraft
↓
Geringe Profilhöhe
$
Kosteneffektive Lösung
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/infographics/in-ac-icon-cable-assemblies-save-time-Alt.jpg)
Zeit sparen
Portfolio der Produktreihe
FPC-Steckverbinder
-
FPC-Steckverbinder mit 0,25-mm-Raster
Raster 0,25 mm Robuster Aktuator, Klappverriegelung, unterer Kontakt, schräges Einsetzen.
-
FPC-Steckverbinder mit 0,3-mm-Raster
Raster 0,3 mm Raster 0,5 mm, verschiedene Klappver-riegelungen, Kontaktpunkte und Aktuatorausführungen.
-
FPC-Steckverbinder mit 0,5-mm-Raster
Raster 0,5 mm Verschiedene Klappverriegelungen, Kontaktpunkte und Aktuatorausführungen. Ausführungen mit rechtwinkliger und vertikaler Ausrichtung. Varianten mit oberen, unteren und dualen Kontakten.
-
FPC-Steckverbinder mit 1,0-mm-Raster
Raster 1,0 mm ZIF- und Nicht-ZIF-Varianten. Varianten für die Durchführung oder Oberflächenmontage. Ausführungen mit rechtwinkliger und vertikaler Ausrichtung.
-
FPC-Steckverbinder mit 1,25-mm-Raster
Raster 1,25 mm. Nicht-ZIF. Ausführungen mit rechtwinkliger und vertikaler Ausrichtung
Produktoptionen
Flaches Profil
Unsere neuen FPC-Steckverbinder bieten die Designflexibilität, die unsere Kunden benötigen. Zusätzlich ermöglichen sie eine niedrige Profilhöhe, Platzeinsparungen und kürzere Montagezeiten.
- Joseph Proffitt,
- Product Manager, TE Connectivity
![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/pull-quote-1024x500/1-2328724-5.12-quote.jpg)
Anwendungen
FPC-Steckverbinder
- FPC-Kabel
- LCDs
- Spielkonsolen
- Tablets
- Tragbare Technologien
- Kameras
- Tintenstrahl-, Laser- und 3D-Drucker
- PCs
- Mobiltelefone und Smartphones
- GPS-Geräte
- Set-Top-Boxen
- Festplatten
- Kopierer
- Medizintechnische Geräte
![FPC-Steckverbinder (Flexible Printed Circuit, flexible Leiterplattenbahn)](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/1-2328724-5.12-500x250.jpg)
Rasteroptionen
- FPC-Steckverbinder mit 0,25-mm-Raster
- FPC-Steckverbinder mit 0,3-mm-Raster
- FPC-Steckverbinder mit 0,5-mm-Raster
- FPC-Steckverbinder mit 1,0-mm-Raster
- FPC-Steckverbinder mit 1,25-mm-Raster
ENDSTÜCKAUSRICHTUNG
![FPC Abbildung A und B](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/Figure-A-B-620x200.jpg)
RASTERZWISCHENRAUM
![FPC-Grundlagen – Abbildung C](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-c-620x250.jpg)
ANTRIEBSTYPEN
Alle unsere FPC-Steckverbinder mit Feinraster verfügen zur Verbesserung der Leiterplattenarretierung über einen Klappantrieb. Diese Anschlussmethode erfordert zudem keinerlei Einsteckkraft, weshalb das Produkt gewöhnlich als ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force) bezeichnet wird. Die Bedienung eines Klappantriebs wird in den folgenden Abbildungen veranschaulicht.
Vorderer Klappbetätiger
![Vorderer Klappbetätiger – Schritt 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-1-140x140.jpg)
![Vorderer Klappbetätiger – Schritt 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-2-140x140.jpg)
![Vorderer Klappbetätiger – Schritt 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-3-140x140.jpg)
![Vorderer Klappbetätiger – Schritt 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-4-140x140.jpg)
Hinterer Klappbetätiger
![Hinterer Klappbetätiger – Schritt 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-1-140x140.jpg)
![Hinterer Klappbetätiger – Schritt 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-2-140x140.jpg)
![Hinterer Klappbetätiger – Schritt 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-3-140x140.jpg)
![Hinterer Klappbetätiger – Schritt 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-4-140x140.jpg)
Stopferbetätiger (Kolbenausführung)
![Stopferbetätiger (Kolbenausführung) – Schritt 1](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed.234-140x140.jpg)
![Stopferbetätiger (Kolbenausführung – Schritt 2](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Open.233-140x140.jpg)
![Stopferbetätiger (Kolbenausführung) – Schritt 3](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/FPC-IN-Closed.238-140x140.jpg)
![Stopferbetätiger (Kolbenausführung) – Schritt 4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed-FPC-IN-140x140.jpg)
KONTAKTTYPEN
![FPC-Kontakttypen](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/FPC-Contact-Types.jpg)
ANGEWINKELTES EINSETZEN
Vorteile
![Gerades FPC-Einsetzen](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-1-620x250.jpg)
![Angewinkeltes FPC-Einsetzen:](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-2-620x250.jpg)
![Vorteil des angewinkelten FPC-Einsetzens](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-3-620x250.jpg)
Häufig gestellte Fragen
Standardraster und Feinraster
F: Welche Positionsgrößen kann TE Connectivity anbieten?
A: Wir bieten nur ungerade Positionsgrößen an, sofern nicht anders in der Produktzeichnung angegeben. In unserer 0,3-mm-Serie können wir auch Größen bis 71 P anbieten und in der Serie mit 0,25-mm-Raster Größen bis 61 P.
F: Worin besteht der Vorteil der abgewinkelten Einführung von flexiblen Leiterplattenbahnen?
A: Die FPC kann abgewinkelt in den Steckverbinder eingesetzt und gesteckt werden. Deshalb lässt sich der FPC-Steckverbinder nahezu überall auf der Leiterplatte anbringen, da beim Stecken und Trennen vor dem Steckverbinder weniger Abstand erforderlich ist.