![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-dynamic-series-family-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Leistung für Ihre Fertigung
Die Steckverbinder unserer Dynamic Serie bieten flexible Signal- und Energieübertragungslösungen, die allen Anforderungen Ihrer Steuerungssysteme gerecht werden. Laden Sie unser Whitepaper herunter, um zu erfahren, warum die Steckverbinder der Dynamic Serie von TE in puncto Effizienz die erste Wahl für die Anforderungen der Fabrik der Zukunft sind.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
Steckverbinderlösungen der Dynamic Serie von TE in robusten Gehäusen für industrielle Anforderungen schaffen Verbindungen zwischen Signal- wie zwischen Leistungsschaltkreisen. Unsere Ingenieure haben diese Produktlinie für den Einsatz in Steuerungen entwickelt, bei denen es auf hohe Kontaktdichte und die zuverlässige Übertragung von Signalen und Leistung gleichermaßen ankommt. Diese Kabel-auf-Leiterplatte-, Kabel-auf-Panel- und Kabel-auf-Kabel-Steckverbinder sind in den verschiedensten Gehäuseformen verfügbar, womit sie sich für das Gros der Anwendungen qualifizieren. Und während Standardcrimp- und Federklemmversionen aller Teile erhältlich sind, wird die Anzahl der erforderlichen Verarbeitungswerkzeuge durch standardisierte Kontakte begrenzt.
Dynamic Serie
Steckverbindersystem
Raster [mm] | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.08 | 3.81 | 5.08 | 5.08 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | D-Mini | D-1100 | D-1200 | D-1900 | D-2100 | D-2950 | D-3100 | D-3200 | D-3500 | D-3950 |
Stiftanzahl | 12-44 | 2-40 | 2-20 | 8-38 | 3-50 | 5-6 | 6-20 | 2-20 | 2-20 | 2-11 |
Anschluss |
Crimp | Crimp | Crimp | Federklemme |
Crimp | Federklemme | Crimp | Crimp | Crimp | Federklemme |
Strom [A/UL] | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14.5 |
Nennspannung [V/UL] | 125 | 125 | 250 | 150 | 250 | 300 | 250 | 600 | 600 | 600 |
Kabel-auf-Leiterplatte | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Leiterplatte-auf-Leiterplatte | x | x | x |
- |
x | - |
x |
x | x | - |
Raster [mm] | 6.35 | 7.5 | 10.16 | 13.1 | 16 | 24.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie | D-4200 | D-4950 | D-5200 | D-5900 | D-7100 | D-8000 |
Stiftanzahl | 2-6 | 8 | 2-8 | 4-6 | 4 | 2 |
Anschluss | Crimp | Federklemme | Crimp& | Federklemme | Crimp | Crimp |
Nennstrom [A/UL] | 24 | 22 | 45 | 42 | 65 | 100 |
Nennspannung [V/UL] | 600 | 600 | 630 | 600 | 630 | 1000 |
Kabel-auf-Leiterplatte | x | x | x | x | x | x |
Leiterplatte-auf-Leiterplatte | x | x | x | - | x | - |
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
Dynamic Mini Serie
Klein, aber von entscheidender Bedeutung – eine leistungsstarke Wahl für Industrie- und Automobilanwendungen, zuverlässige Signalübertragungslösung für das Batteriemanagementsystem, Energiespeichersysteme
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
Dynamic D1000 Slim
Der kleine Kabel-auf-Kabel-Steckverbinder Dynamic D1000 Slim eignet sich für beengte Platzverhältnisse in kleinen Industrieanlagen und kleinen Maschinenanwendungen. Die Größe der D1000 ist 80 % kleiner als die der D1200 Serie mit geringem Störrisiko und optimiertem Design. Laden Sie den Produktleitfaden herunter, um mehr zu erfahren.