Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie die Lösungen von TE einige der größten Herausforderungen für BESS-Kunden meistern, wenn es darum geht, die von der Branche der erneuerbaren Energien geforderte kleinere, schnellere und sicherere Konnektivität zu erreichen.

BESS für erneuerbare Energien
Die Zukunft der Energiebereitstellung basiert auf intelligenter Konnektivität. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen Ihren Energiebedarf in den Bereichen Stromerzeugung, Energiespeicherung und Ladeinfrastruktur decken.
Da die Stadtverwaltungen versuchen, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und Schwankungen und Störungen im Stromnetz abzumildern, setzen sie zunehmend auf eine wachsende Infrastruktur, die erneuerbare Energie erzeugt und speichert. Die Lösungen von TE Connectivity (TE) für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), die die Flexibilität der Energiezuweisung bei der Stromerzeugung, der Stromübertragung und dem Stromverbrauch verbessern, tragen dazu bei, diese steigende Nachfrage nach alternativen Energiequellen zu befriedigen.
Der Aufbau der nächsten Generation energieeffizienter Infrastrukturen für BESS wird Innovationen nötig machen, welche die Systemspannung erhöhen, die Leistungsdichte verbessern und die Gesamteffizienz des Systems steigern. TE verfügt über fundierte Branchenkenntnisse und ein breites Portfolio an BESS-Produkten, um diese komplexen Herausforderungen zu lösen – einschließlich Relais, Steckverbindern, passiven Bauelementen, Schaltern und elektrischen Produkten. Diese flexiblen, leistungsstarken Komponenten sind für BESS-Anwendungen wie Solarwechselrichter, Stromumwandlungssysteme und Batteriemanagementsysteme von entscheidender Bedeutung. Sie bieten außerdem kleinere, schnellere, bessere und sicherere Anschlussmöglichkeiten in rauen Umgebungen.

Zentraler Solarumrichter
Zentralumrichter sind für Anwendungen wie große, auf Gebäuden montierte Arrays gedacht, Industrieanlagen sowie Feldanlagen – meist in großem Maßstab. Sie arbeiten unter Bedingungen, bei denen eine Hochleistungs-Gleichstromumwandlung, hohe Spannungen und Stromumschaltungen erforderlich sind.
Die Verbindungslösungen von TE widerstehen rauen Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen, hohen Spannungen und Stromstößen. Sie sorgen außerdem für schnelle und zuverlässige Schaltfunktionen, die ein hohes Maß an intelligentem Betrieb und intelligenter Wartung in Kraftwerken ermöglichen.

String-Solarumrichter
Ein String-Umrichter ist die Ausführung, die am häufigsten in privaten und kommerziellen Solaranlagen verwendet wird.
Die Produkte und Lösungen von TE sorgen für eine zuverlässigere, sicherere, schnellere und bessere Konnektivität, sodass ein String-Solarumrichter selbst in einer rauen Umgebung eine hohe Designflexibilität, einen hohen Wirkungsgrad und Robustheit erreichen kann.

Umrichtersystem
Umrichtersystem (PCS, Power Conversion System) ist eine entscheidende Komponente jedes erfolgreichen Energiespeichersystems. Die AC/DC- und DC/AC-Umwandlung erfolgt in PCS. Das erfordert eine zuverlässige Konnektivität, um die Sicherheit der einzelnen Module und Akkus in den PCS zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die PCS ohne Unterbrechung effizient arbeiten.

Batteriemanagementsystem
Lithium-Batterien werden häufig in privaten Energiespeichersystemen verwendet, genannt Batteriemanagementsystem, was für die optimale Nutzung der in einer Batterie vorhandenen Restenergie sorgt.
Die Lösungen und Design-Ressourcen von TE für ein Batteriemanagementsystem (BMS) helfen Ihnen bei der Bewältigung Ihrer Design-Herausforderungen. Sie unterstützen Sie ebenfalls dabei, effizientere, sicherere und zuverlässigere Verbindungen in BMS zum Schutz des elektrischen Managements vor extremer Hochspannung und Stromstärke zu entwickeln.

WEITERE INFORMATIONEN