High Speed mit DDR5 DIMM Sockeln
Unsere fünfte Generation von DIMM-DDR5-Sockeln (Dual Inline Memory Module) mit doppelter Datenrate ist für die Oberflächenmontage geeignet und kann die höheren Datenraten bewältigen, die für die heutigen Speichermodulanwendungen erforderlich sind. Dieser Stecksockel wurde in Übereinstimmung mit den JEDEC-Industriestandards entwickelt und verfügt über 288 Positionen mit einem Raster von 0,85 mm. DDR5-DIMM-Sockel unterstützen den 288-Stift-SMT-Typ und den 288-Stift-TH-Typ.
Produktübersicht
Diese Buchse ist für kurze, mittlere, lange und schmale Rasthakenoptionen ausgelegt, um unterschiedlichen Platzanforderungen zu entsprechen. Sie ist auch in mehreren Farb- und Beschichtungsoptionen erhältlich. Unsere DDR5-Sockel sind für höhere Datenraten konzipiert und bieten eine um ein Vielfaches höhere Leistung als DDR4-DIMM-Sockel. Zu den weiteren Vorteilen gehören eine verbesserte Signalintegritätsleistung (SI) (7,5 GHz), eine bessere Wärmeleistung und ein kleineres Design, um Platz auf der Leiterplatte zu sparen und schwierige Lötarbeiten durch verbesserter Kontaktkoplanarität zu minimieren, mit Flexibilität für das Gesamtsystemdesign. Unsere DDR5-Sockel werden in Kommunikationsspeicheranwendungen wie Rechenzentren, Desktop-PCs, Massenspeicher und Servern verwendet.
Produkteigenschaften
- 288 Positionen, 0,85 mm Raster
- Datenraten reichen von 3.200 Mbit/s bis 6.400 Mbit/s, die eine Bandbreite von bis zu 16 Gbit/s unterstützen können
- SI kann 7,5 GHz entsprechen
- Oberflächenmontage, Koplanarität des Kontakts entspricht 0,1 mm
- Kurze, mittlere, lange und schmale Rasthakenoptionen sind verfügbar, um unterschiedlichen Platzanforderungen zu entsprechen
- Verschiedene Farb- und Beschichtungsoptionen