DDR4-Sockel: Zuverlässiger Anschluss an Speichermodule
Unsere vierte Generation von DDR4-DIMM-Sockeln (Dual Inline Memory Module) mit doppelter Datenrate ist für zuverlässige Verbindungen zu Speichermodulen ausgelegt. Die DDR4-DIMM-Sockel sind hochwertige Speichersockel für Anwendungen im Dauerbetrieb, z. B. Rechenzentren. DDR4-DIMM-Sockel unterstützen den 288-Stift-SMT-Typ und den 288-Stift-TH-Typ.
Produkteigenschaften
DDR4-Sockel
- Verschiedene Montagearten: Durchführung, Oberflächenmontage und Press-Fit
- Enge und Standardentriegelungsoptionen
- Verschiedene Farboptionen für Steckverbindergehäuse und Entriegelung
- Geeignet für Speichermodule gemäß JEDEC MO-309
Unsere DDR4-DIMM-Sockel von TE sind hochwertige Speichersockel für Anwendungen im Dauerbetrieb, z. B. Server in Rechenzentren. DDR4-DIMMs sind für ein kleines Raster und eine höhere Stiftzahl als das DDR3-DIMM ausgelegt und für die Aufnahme des JEDEC-Industriestandardmoduls konzipiert. Durch die Erfüllung der DDR4-Spezifikationen der nächsten Generation bieten die DDR4-DIMM-Sockel von TE eine Platinenplatzeinsparung von bis zu 20 % gegenüber DDR3-DIMM-Sockeln. Darüber hinaus bieten sie eine Reduzierung der Sockelhöhe um bis zu 10 %, einen bis zu 70 % verbesserten Stromverbrauch und eine um 30 % verbesserte Unterstützung höherer Datenraten.
,85mm
Speichermodul-Raster
288
Anzahl der Positionen
2,4 mm
Höhe der Auflageebene
Produktübersicht
DDR4-Sockel
Unsere DDR4-Sockel bieten verschiedene Montagearten: Durchsteck-, Oberflächenmontage- und Press-Fit; schmale und Standard-Entriegelungsoptionen; verschiedene Farboptionen für Steckverbindergehäuse und Entriegeler. Des Weiteren können sie Speichermodule gemäß JEDEC MO-309-Spezifikation aufnehmen. Zu den Anwendungen für unsere DDR4-DIMM-Sockel gehören Kommunikationsgeräte, Desktop-PCs, Server und Speicher.