Smart-Grid-Management und Störungsreaktion

Bei unseren TE Kries Feldleitgeräten für Verteilnetzstationen handelt es sich um fortschrittliche Fehlermelder mit integrierten Fernsteuerungsfunktionen, die für Anwendungen in sekundären Umspannwerken von 3 bis 52 kV ausgelegt sind.​

Unsere TE Kries Feldleitgeräte für Verteilnetzstationen bieten Echtzeitüberwachung, Fehlererkennung und Fernsteuerung für sekundäre Umspannwerke und erdverlegte Verteilernetze. Diese fortschrittlichen Systeme verbessern die Transparenz und Zuverlässigkeit des Stromnetzes, indem sie die Stromparameter kontinuierlich überwachen und über SCADA-Integration sowohl vor Ort als auch aus der Ferne zugänglich sind.

Neben der Fehlererkennung steuern diese Geräte die Leistungsverteilung auf intelligente Weise, indem sie bei Ausfällen oder Wartungsarbeiten den Strom automatisch von einer Haupteinspeisung auf eine Backup-Quelle umleiten und so die Stromversorgung aufrechterhalten. Die Überwachung der Stromnetzqualität (Power Quality, PQ) und von Störungen sowie die Unterstützung mehrerer Kommunikationsprotokolle ermöglichen eine schnellere Fehlerbehebung, reduzieren Ausfallzeiten und optimieren die Stromnetzeffizienz. Dies gewährleistet eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung und senkt die Betriebskosten.

Smart Grid
Webinar: Bewältigung der Herausforderungen der modernen Versorgungsnetzintegration