Push-Grip-Drahtsteckverbinder
Bei unseren Push-Grip-Drahtsteckverbindern handelt es sich um isolierte Spleißsteck-verbinder für elektrische Installationen. Diese werkzeuglosen und leicht zu installierenden Poke-In-Drahtspleißsteckverbinder eignen sich für Massiv- oder Litzendraht der Größe 22-12 AWG in Beleuchtungs- und anderen Verkabelungssystemanwendungen.
Einfach, sichtbar, schnell. TE Connectivity entwickelt Produkte für elektrische Installationen, die leicht und schnell zu installieren sind und für reibungslose Reparaturen sorgen. Dank des werkzeuglosen Poke-In-Anschlusses erfüllen unsere Push-Grip-Drahtsteckverbinder diese Kriterien. Diese Spleißprodukte sind zur einfachen Kennzeichnung farbkodiert und aufgrund der kompakten Größe die perfekte Wahl für Anwendungen mit Platzeinschränkungen. Diese Steckverbinder ermöglichen einen sichtbaren Anschluss von Massiv- oder Litzendraht der Größe 22-12 AWG.
Anwendungen
- Nachgerüstete Beleuchtung
- Digitale Beschilderung
- Leichte gewerbliche Gebäudeausstattung
- Verkabelungssystem im Haus
Wichtige Vorteile
- Schnelle und einfache Installation mit werkzeuglosen Poke-In-Drahtspleißen
- Einfache Kennzeichnung durch farbkodierte Steckverbinder
- Kompakte Größe
- Testeinschub für Spannungstests
- Anschluss mehrerer Drahtgrößen in einer einzigen Spleißverbindung
- Sichtbarer Anschluss durch transparente Polycarbonat-Gehäuse
- Flexibilität beim Anwendungsanschluss durch verschiedene Positionsgrößen