Sauter la navigation
Tous les produits
Produits de LADD
Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses, vos listes de produits, et bien plus encore.
MES OUTILS
Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.
Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.
Électronique personnelle et technologie portable
Catégorie de produit
Types d’antennes
Notre vaste gamme de technologies d’antennes comprend des solutions standard et personnalisées pour une utilisation dans une multitude d’applications.
TE propose une large gamme de solutions d’antennes personnalisées pour répondre aux contraintes mécaniques de vos projets
TE propose des boucliers minces dans des cages métalliques d’une ou deux pièces permettent d’isoler les composants au niveau de la carte pour minimiser la diaphonie et réduire les interférences électromagnétiques.
TE fournit des solutions d’antenne avancées pour la plupart des appareils sans fil, avec de nombreuses combinaisons de fonctionnalités requises. Nos conceptions d’antennes s’adaptent à de nombreuses bandes de fréquences pour fonctionner sur n’importe quel réseau – sur les marchés régionaux et mondiaux – à un prix compétitif.
Nos prises et notre matériel prennent en charge les processeurs de nouvelle génération pour des performances et une évolutivité supérieures.
TE propose une gamme complète de connecteurs de carte et d’accessoires pour PC et appareils mobiles tels que des unités GPS, des appareils photo et des téléphones portables.
TE propose des connecteurs de carte SD standard, micro et micro/SIM avec plusieurs options de conception et d’emballage.
Les cartes SIM (Subscriber Identity Module) et UIM (Universal Identity Module) sont largement utilisées dans différentes applications mobiles, y compris la facturation, la sécurité et le stockage des numéros des appareils portables.
Les connecteurs Micro SIM ultra bas profil de TE sont une solution matérielle avancée conçue pour augmenter l’efficacité tout en réduisant le coût et la taille du produit final.
TE propose l’interconnexion compatible ExpressCard en tant que norme PC Card de nouvelle génération pour les cartes de communication sans fil et filaires, les dispositifs de stockage rotatifs et à semi-conducteurs, les micro-lecteurs optiques et magnétiques, et une variété de cartes mémoire flash, d’E/S et de sécurité.
Les cartes de stockage CompactFlash sont de petits périphériques de stockage de masse amovibles qui respectent les normes de la CompactFlash Association, la norme PC Card ATA et fonctionnent en mode IDE véritable.
La gamme de produits de TE pour les emplacements pour modules de mémoire couvre les générations actuelles de mémoires SDRAM et DDR et les nouvelles générations de prises DDR2, DDR3, DDR4 et FBDIMM.
TE propose une large gamme de supports DIMM (Dual In-Line Memory Modules) fiables, conçues selon les normes du secteur JEDEC, notamment DDR, DDR2, DDR3, DDR4, entièrement tamponnés, mini, et SO DIMM.
Les emplacements pour modules de mémoire de TE permettent une interconnexion fiable aux modules de mémoire pour les PC, les serveurs, le stockage de masse et les applications de mémoire de communication.
Nos supports DDR4 offrent des connexions fiables aux modules de mémoire pour les serveurs, le stockage, les équipements de communication et les ordinateurs de bureau, avec un gain d’espace sur la carte de circuit imprimé pouvant atteindre 20 % par rapport aux supports DIMM DDR3.
Les emplacements pour modules de mémoire de TE sont conçus pour les SO DIMM JEDEC pour les tout derniers DDR2 et DDR3.
Notre gamme comprend un large éventail de solutions, notamment notre des supports LGA 3647.
Les circuits imprimés complexes sont trop précieux pour risquer une soudure directe à des circuits intégrés (CI) coûteux. La solution consiste à utiliser un boîtier. L’utilisation de boîtiers offre des avantages qui se révèlent rentables et simplifient la conception des cartes.
Pour satisfaire la demande pour des connecteurs E/S hybrides, TE propose des connecteurs pour station d'accueil CL (centerline) à haute vitesse de la CHAMP
Nous proposons un portefeuille diversifié de connecteurs d’E/S pour répondre à la demande mondiale d’interconnexion dynamique qui s’étend à divers secteurs.
Nous proposons de nombreuses technologies de connecteur USB pour les périphériques d'entrée/sortie.
Les connecteurs USB Type-C de TE Connectivity disposent d’une interface de couplage réversible avec une conception EMI de boîtier de prise femelle distinctive. Des options étanches (IPX8) et anti-éclaboussures (IPX4) sont disponibles.
Les connecteurs micro USB de TE sont polyvalents, robustes et fiables pour les données à haute vitesse.
Le connecteur USB 3.0 de TE répond à toutes les normes USB-IF. Il offre un débit de données de 5 Gbit/s qui garantit une synchronisation rapide en déplacement, soit des performances 10 fois supérieures à celles de l’USB 2.0.
TE Connectivity propose des connecteurs DisplayPort, des câbles et des adaptateurs audio/vidéo conçus pour répondre aux spécifications d’interconnexion audio/vidéo VESA DisplayPort.
Les connecteurs Super-Vidéo (S-Vidéo) offrent une connexion abordable pour les téléviseurs, les DVD, les magnétoscopes, les récepteurs de télévision numérique, les DVR et les consoles de jeux.
Les connecteurs DVI (interface visuelle numérique) de TE sont conçus pour répondre à la spécification DVI de Digital Display Working Group.
Le connecteur conforme au bus série IEEE 1394 propose le plug and play pour PC sur plusieurs périphériques numériques.
Ce connecteur facile d’utilisation remplace le câblage audio et numérique existant par un ensemble unique. Une conception de verrouillage à friction assure un contact électrique sécurisé et une insertion et extraction des câbles en douceur pour une utilisation avec des lecteurs DVD, des lecteurs de télévision numérique (DVI), des décodeurs et d’autres appareils audiovisuels.
Nos connecteurs haute vitesse offrent des interfaces standard et une intégrité de signal à des débits de données plus élevés dans les protocoles de communication Serial. Notre gamme comprend des connecteurs SATA, des connecteurs SAS, des connecteurs SFF, etc.
Les connecteurs SAS, mini-SAS, mini-SAS HD et mini-SAS HD internes de TE fournissent des solutions éprouvées pour les applications internes et externes.
Notre gamme de connecteurs SATA et Micro SATA remplace le bus ATA parallèle afin de répondre aux demandes croissantes des applications de stockage sur disque dur.
TE travaille avec ses clients pour développer les produits de batterie et de jack CC requis pour les PC et les appareils de télécommunications mobiles.
Les supports de pile montables en surface de TE sont compacts, peu encombrants avec une hauteur de 2,5 mm, une largeur de 6,7 mm et une profondeur de 10,6 mm. Une pile peut être facilement insérée dans le support par le haut.
L’interconnexion de batteries TE offre une solution de conception complète.
Les connecteurs de batterie mobiles TE comprennent des connecteurs de batterie à profil bas, des connecteurs de batterie Leaf et des systèmes d’interconnexion de batterie flottante (FBIS II).
TE a développé et fabriqué des interconnexions de batteries fiables, hautes performances et multidirectionnelles depuis l’introduction des batteries rechargeables NiMh standard pour les OEM de PC.
Les connecteurs carte-à-carte à pas fin de TE sont une solution d’interconnexion optimisée pour les dispositifs électroniques grand public les plus petits et les plus fins.
La gamme de connecteurs de pile de TE comprend : des connecteurs à hauteur libre, à pile fine et à couplage fin. Ils peuvent fournir des solutions d’empilage diverses et flexibles pour la connexion mezzanine (connexion verticale parallèle d’empilage carte-à-carte).
Les contacts à ressort (également appelés contacts à ressort blindé, ressorts de mise à la terre, contacts de terre universels ou clips) peuvent être utilisés dans tous les types d'applications utilisant des petits circuits imprimés.
La ligne de produits NGFF (M.2 Next Generation Form Factor, facteur de forme nouvelle génération M.2) est une transition naturelle de la mini-carte et de la demi mini-carte vers un facteur de forme plus petit en taille et en volume.
Les prises de mini-cartes express et les prises de mini-carte d’affichage de TE répondent aux exigences d’interconnexion des cartes d’extension.
Les connecteurs AMP Mini CT de TE Connectivity sont des solutions d’interconnexion fil-à-carte miniatures, semblables à la série de connecteurs AMP CT standard.
Le système de connecteurs AMP CT de TE se compose d’une vaste offre de produits et d’une large utilisation dans l’industrie.
TE propose des interconnexions haute performance (HPI) fil-à-carte à différents pas avec une technologie de cheville carrée dans des embases d’une seule ligne et de deux lignes et différentes couleurs.
La série de connecteurs Pivot est une solution conviviale pour la terminaison des connexions de signal et de faible puissance, et ne nécessite aucun outil ! Elle convient parfaitement pour les produits installés sur le terrain et les applications à espace limité.
La gamme de connecteurs pour FFC, FPC et nappe de TE couvre une grande variété d'applications destinées à l'assemblage automatisé.
La famille de connecteurs de câbles méplats souples de TE comprend une grande variété de connecteurs haute densité carte-à-carte, fil-à-carte et fil-à-fil conçus pour l’assemblage automatisé.
Les produits FPC de TE sont disponibles dans un espacement de ligne centrale de 0,25 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1 mm et 1,25 mm, et se caractérisent par une hauteur bas profil et un poids plume.
Nos connecteurs LCEDI (LCD Coaxial Embedded Display Interface) sont conçus pour fournir des performances exceptionnelles dans les applications de signalisation différentielle basse tension (LVDS) et d’affichage Embarqué (eDP).
Nos connecteurs de câbles coaxiaux (coax) sont conçus avec un blindage afin de fournir une connexion fiable et d’excellentes performances électriques. Nos prises micro-coaxiales sont fabriquées avec des tolérances précises et permettent des remplacements rapides pour de nombreuses prises RF existantes. Les clients n'ont donc pas besoin de modifier la disposition de leur circuit imprimé lors de la conception ou de l'assemblage. Nos connecteurs coaxiaux sont disponibles sous forme de jacks, de connecteurs mâles et femelles.