EV 充電

EV の充電とは

TE Connectivity の堅牢な EV 充電製品ラインナップは、次世代の充電ステーションや EV 充電インフラを設計および構築するにあたって、さまざまな課題の解決を支援します。

世界が E モビリティ、特に電気自動車 (EV) に移行しているなか、 充電インフラストラクチャに対する需要は高まり、それが日々の生活の一部となりつつあります。

 

自動車を自宅でも職場でも充電できるようにするには、標準の交流電流 (AC) の家庭用充電ユニットと職場用充電ユニットが必要になります。この方法は経済的で、非常に柔軟なかたちで設置できます。一方、直流電流 (DC) の充電ステーションには、わずか 30 分間の非常に速い充電速度という特徴があります。電気自動車業界の急速な世界的な成長に伴い、高速、安全、かつ小型で柔軟性の高い充電インフラストラクチャの開発が必要とされていますが、それは世界中のエンジニアにとって設計上の課題となっています。深い専門知識と高度な技術によって設計された TE Connectivity (TE) の堅牢な EV 充電製品ラインナップは、エンジニアが直面している課題に答えを提供し、電力レベルや充電速度の要件にかかわらず、AC および DC 充電ステーションへの世界的規模での多様なニーズに対応できます。

 

TE と一緒に、E モビリティ インフラストラクチャの未来を推進し、より環境に優しい世界を実現しましょう。

 

EV 充電

電気自動車 (EV) 業界の急速な成長の結果、充電器の電流、高速充電、安全性、および柔軟性に対する要求が高まっています。 TE は、お客様と協力しながら、幅広いリレーおよびコンタクタ製品ラインナップを開発してきました。それらの製品ラインナップは、16 A ~ 350 A の広範な電流負荷に対応しており、世界中のさまざまな電力レベルの AC および DC 充電ステーションに適しているだけでなく、スイッチング性能や信頼性など、その高い性能に信頼を置くことができます。

EV 充電
EV 充電

TE のダイナミック シリーズ コネクタ製品ラインナップでは、3 ~ 100 A の「電線対電線」および「電線対基板」性能を備えた製品など、信号および電力接続オプションを幅広くご用意しています。 TE の電気自動車 (EV) 用パワー コネクタは、EV および EV 充電ソリューション向けの、より持続可能で環境的にクリーンな代替品として期待されます。 振動が多い過酷な環境にも耐えられる、コスト効率に優れた信頼性の高い設計となっているだけでなく、LV214 や USCAR にも適合しているダイナミック シリーズの EV パワー コネクタは、信頼性の高い接続ソリューションとして広く認められ、推奨されています。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:12
Loaded: 7.46%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:12
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • en (Main), selected
    電気自動車充電の未来に活気を与える (英語)

    TE の EV 充電製品およびソリューションの詳細については、このビデオをご覧ください。

    電気自動車充電の未来に活気を与える (英語)

    TE の EV 充電製品およびソリューションの詳細については、このビデオをご覧ください。

    EV 充電

    受動部品、スイッチ、およびフィルタは、電気自動車 (EV) 充電用途における基本的な電子コンポーネントです。 TE は、より信頼性が高く効率的なソリューションからメリットを生み出すために、競争力を備え、その決め手となるこれらの要素を提供しています。受動部品 - TE パワー レジスタは、スペースを節約しながら、高電圧抵抗、EV 開発傾向に非常に適したコンパクトな設計、高電力を提供します。フィルタ - 充電パイルで電力を引き込むときに EMI が発生しますが、3 相フィルタはノイズを軽減するうえで重要なコンポーネントです。スイッチ - LED インジケータが利用可能なステンレス鋼の堅牢な押しボタン スイッチは、スイッチを照光し、より簡単なユーザ インタフェースを実現するのに最適な選択肢です。

    EV 充電

    TE の内部配線向け電気製品は、重要な接続と信頼性を最も必要とされているところで実現できます。 最大限の性能を保証する幅広い端子ブロック、端子・スプライス ソリューション、および識別ソリューションを確認し、設計に組み込みましょう。