F: Wozu dient das DT High-Speed-Steckverbinderendgehäuse?
A: Das DT High-Speed-Steckverbinderendgehäuse wurde für die Verwendung mit DT Hochgeschwindigkeits-Steckverbindern entwickelt und verfügt über einen 180°-Kabelausgang für strukturierte Verkabelungsanwendungen in Industrie- und Automobilumgebungen.
F: Aus welchem Material besteht das Endgehäuse?
A: Das Endgehäuse besteht aus PBT (Polybutylenterephthalat), einem thermoplastischen Material, das für seine Haltbarkeit und Temperaturbeständigkeit bekannt ist.
F: Welchen Temperaturbereich kann dieses Endgehäuse bewältigen?
A: Das Endgehäuse ist für den Betrieb bei Temperaturen von –40 °C bis 125 °C (–40 °F bis 257 °F) ausgelegt und eignet sich daher für verschiedene Industrie- und Automobilanwendungen.
WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN