Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

DT High-Speed-Steckergehäuse

Abgedichtete Kabel-auf-Kabel-Verbindung für raue Umgebungen

  • Entwickelt für industrielle, gewerbliche und Automobilanwendungen zum Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Verunreinigungen.
  • Das abdichtbare Gehäuse ermöglicht eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung unter rauen Bedingungen.

 

Zuverlässige Stromversorgung mit High-Speed-Datenübertragung

  • Ausgelegt für 60 V DC/48 V AC und damit geeignet für moderne Bordnetze und Stromverteilungen.
  • Unterstützt bis zu 7,5 A pro Kontakt und trägt damit zur Erhöhung der Stromkapazität in Hochleistungssystemen bei.

 

Sicheres und einfaches Stecken mit kodierter Ausrichtung

  • Der integrierte Verriegelungsmechanismus trägt dazu bei, Verbindungsausfälle in Umgebungen mit hohen Schwingungen zu reduzieren.
  • Die kodierte Gegensteckführung sorgt für korrekte und wiederholbare Verbindungen und minimiert Fehler.

Vielseitiges und branchenkonformes Design

  • Kompatibel mit DEUTSCH DT Steckverbindern, die bestehende Fahrzeug- und Industrieverkabelungssysteme unterstützen.
  • Erhältlich in verschiedenen Kodierungscodes (A, B, C, D) und Farben (schwarz, grün, grau, blau) zur schnellen Kennzeichnung und Fehlervermeidung.

 

Langlebige Konstruktion für extreme Temperaturen

  • Entwickelt für Temperaturen zwischen –40 °C und 125 °C, um die Integrität der Verbindungen in extrem heißen und kalten Umgebungen zu gewährleisten.
  • Hergestellt aus hochwertigen, schlagfesten Materialien für eine lange Haltbarkeit.
DT High-Speed-Steckverbindergehäuse bieten sichere, abgedichtete Verbindungen für anspruchsvolle Umgebungen.

Wichtige Merkmale:

DT High-Speed-Steckergehäuse

 

Leistungsmerkmale Details
Nennspannung
60 V DC / 48V AC
Stromkapazität Bis zu 7,5 A pro Kontakt
Steckverbindertyp Kabel-auf-Kabel-Gehäuse für Steckerklemmen
Dichtfähig Ja (gegen Umwelteinflüsse abgedichtet)
Primäre Verriegelungsfunktion Integriert in das Gehäuse für eine sichere Verbindung
Gegensteckführung Kodiert mit geführter Ausrichtung für präzise Passform
Steckverbinderpositionen 2 Positionen, einreihiges Design
Montagetyp Kabelmontage (frei hängend)
Raster 4 mm (0,157 Zoll)
Temperaturbereich –40 °C bis 125 °C (–40 °F bis 257 °F)
Material- und Farboptionen Schwarz, Grün, Grau, Blau
Branchenkonformität RoHS- und ELV-konform

Anwendungen aus der Praxis:

DT High-Speed-Steckverbindergehäuse

Langlebige Konnektivität für Nutz- und Schwerlastfahrzeuge

  • Unterstützt Flottenmanagementsysteme, GPS-Tracking und ADAS-Anwendungen.
  • Bietet sichere Strom- und Datenübertragung für Busse, Lkw und Einsatzfahrzeuge.

 

Robustes, abgedichtetes Gehäuse für Landwirtschafts- und Geländeausrüstung

  • Schützt Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen in Traktoren, Mähdreschern und intelligenten landwirtschaftlichen Geräten.
  • Trägt zur Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Signalübertragung bei extremen Wetterbedingungen und Umgebungen mit starken Schwingungen bei.

 

Schwingungsfestes Gehäuse für Bau- und Bergbaumaschinen

  • Entwickelt, um Staub, eindringendem Wasser und rauem Gelände in schweren Maschinen standzuhalten.
  • Unterstützt die Vernetzung für Echtzeit-Diagnose und -Automatisierung in Aushub- und Bergbaumaschinen.

 

Sicheres elektrisches Gehäuse für Schienen- und Nahverkehrssysteme

  • Bietet zuverlässige Kabel-auf-Kabel-Verbindungen für Eisenbahnkommunikations- und Sicherheitssysteme.
  • Unterstützt Signalisierung, CCTV und Datenübertragungsleitungen in öffentlichen Verkehrsmitteln.

 

Lösungen für die Industrie- und Fabrikautomation

  • Unterstützt die Vernetzung von Sensoren und die Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) in der industriellen Automatisierung.
  • Bietet Energie- und Datenübertragung für Roboter, Fördersysteme und Produktionslinien.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

DT High-Speed-Steckergehäuse

F: Was unterscheidet DT High-Speed-Steckverbindergehäuse von Standard-Steckergehäusen?

A: DT High-Speed-Steckergehäuse sind für Kabel-auf-Kabel-Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen ausgelegt und bieten eine IP-zertifizierte Umweltdichtung, eine kodierte Ausrichtung für eine sichere Verbindung und eine Nennleistung von 60 V DC/48 V AC. Ihr robustes Design unterstützt Umgebungen mit hohen Schwingungen und extremen Temperaturen, wodurch sie für Industrie- und Nutzfahrzeuge geeignet sind.

 

F: Können diese Steckergehäuse in Umgebungen mit hohen Schwingungen eingesetzt werden?

A: Ja. Diese Gehäuse sind mit einer kodierten Gegensteckführung und integrierten Verriegelungselementen ausgestattet, um ein versehentliches Lösen der Verbindung in Nutzfahrzeugen/Geländewagen sowie in Bau- und Bergbaumaschinen zu verhindern.

 

F: Sind die DT High-Speed-Steckergehäuse mit den vorhandenen DEUTSCH DT Steckverbindern kompatibel?

A: Genau. Diese Gehäuse verfügen über Schnittstellen im Stil der DEUTSCH DT Steckverbinder, die eine nahtlose Integration mit bestehenden DEUTSCH Steckverbindersystemen und Kabelbaumwerkzeugen ermöglichen und so Montagezeit und -kosten reduzieren.

 

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 60

  • Betriebsspannung (VAC) 48

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 48

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Grün, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stift

  • Stiftdurchmesser  1 mm [ .04 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .15, .157

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Hochgeschwindigkeitsdaten

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AI5-DHCH

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.