Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

DT High-Speed-Stiftleisten

High-Speed-Datenübertragung

• Unterstützt Ethernet von 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s und trägt damit zur Optimierung der Echtzeitkommunikation in Flottenmanagement-, ADAS- und Telematiksystemen bei.

• Reduziert die Datenlatenz und trägt so zu einer reibungsloseren Fahrzeug-zu-Fahrzeug- (V2V) und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Konnektivität (V2I) bei.

 

Erweiterte Datenübertragungsreichweite

  • Unterstützt Kanallängen von bis zu 40 Metern, was die Datenübertragung in großen Lastkraftwagen, Bussen und Nutzfahrzeugen/Geländewagen verbessert.
  • Erhöht die Zuverlässigkeit für LiDAR, RADAR und Telematik, wo längere Kabel erforderlich sind.

 

Ausgelegt für raue Umgebungen

  • Entworfen mit IP67/IP69K-zertifizierter Abdichtung, die zusätzlichen Schutz vor Wasser, Staub, Schlamm und extremen Wetterbedingungen bietet.
  • Erfüllt die USCAR2-Normen und ist damit eine gute Wahl für Industrien, die robuste elektrische Verbindungen benötigen.

 

Nahtlose Integration in bestehende Systeme

  • Verwendet DEUTSCH DT/DTM Steckverbindergehäuse und Kontakte der Größe 20, wodurch der Bedarf an kundenspezifischen Werkzeugen reduziert wird.
  • Kompatibel mit aktuellen DEUTSCH Presswerkzeugen, wodurch die Montage optimiert und die Entwicklungszeit reduziert wird.

 

Funktioniert bei extremen Temperaturen

  • Betriebstemperatur von –40 °C bis 125 °C für den Einsatz in kalter und heißer Umgebung.
  • Bewahrt die Signalintegrität und hilft, Leistungseinbußen bei temperaturempfindlichen Anwendungen zu vermeiden.

 

Sichere und stabile Verbindung

  • Verfügt über Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance), um versehentliches Trennen zu minimieren und Risiken in Umgebungen mit hohen Schwingungen zu reduzieren.
  • Enthält eine optionale Befestigungsklammer, der die Stabilität in Bau-, Bergbau- und Nutzfahrzeugen/Geländewagen verbessert.

 

Kostengünstig und skalierbar für zukünftiges Wachstum

  • Interoperabel mit anderen Ethernet-Steckverbindern von TE, was die Erweiterung von Netzen im Laufe der Zeit erleichtert.
  • Trägt zur Reduzierung der Montagekomplexität bei, was zu potenziellen Kosteneinsparungen bei groß angelegten Bereitstellungen führt.

 

DT High-Speed-Steckverbinder ermöglichen eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung in Industriefahrzeugen.

Wichtige Merkmale:

DT High-Speed-Stiftleisten

 

Leistungsmerkmale Details
Hochgeschwindigkeits-Ethernet
Unterstützt 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s (IEEE 802.3bp)
Lange Datenübertragung Funktioniert über 40 Meter und trägt zur Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Konnektivität bei
Umweltdichtung Schutzart IP67 und IP69K, beständig gegen Wasser, Staub und Schmutz
DEUTSCH DT/DTM Kompatibilität Verwendet Kontakte der Größe 20 und ermöglicht die Verwendung mit bestehenden DEUTSCH Steckverbindersystemen
Temperaturbeständigkeit Betriebstemperatur von –40 °C bis 125 °C und Anpassung an extreme Klimabedingungen
Sichere Verriegelung Die CPA-Funktion hilft, unbeabsichtigte Verbindungsabbrüche zu verhindern
Schwingungsbeständig Erfüllt die Schwingungsklasse USCAR2 V1 und verbessert die Haltbarkeit
UL 94 V-0-Einstufung Verwendet flammbeständiges Harz, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu verbessern

 

Anwendungen aus der Praxis:

DT High-Speed-Stiftleisten

Hochgeschwindigkeits-Datenkonnektivität für Nutz- und Schwerlastfahrzeuge

  • Entwickelt für Langstrecken-Lkw, Busse und Flottenmanagementsysteme, die zuverlässiges Hochgeschwindigkeits-Ethernet benötigen.
  • Unterstützt fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), GPS und Telematik und trägt so zur Verbesserung der Navigation und Echtzeitverfolgung bei.
  • Verbessert die Datenübertragung für Onboard-Diagnosen, intelligente Dashboards und fahrzeuginterne Kommunikationsnetze.

 

Robuste Netzlösungen für Landwirtschaftsmaschinen und Nutzfahrzeuge/Geländewagen

  • Entwickelt für Traktoren, Erntemaschinen und autonome landwirtschaftliche Geräte, die eine robuste Datenkonnektivität erfordern.
  • Unterstützt die Integration von IoT-Sensoren und Anwendungen in der intelligenten Landwirtschaft und hilft Landwirten, datengestützte Entscheidungen zu treffen.
  • Trägt zur Aufrechterhaltung gleichbleibender Netzzuverlässigkeit in Umgebungen mit hohem Staub- und Feuchtigkeitsaufkommen bei.

 

Zuverlässige Datenübertragung für Bau- und Bergbaumaschinen

  • Minimiert Verbindungsunterbrechungen bei Baggern, Bulldozern und schweren Maschinen, die unter rauen Bedingungen arbeiten.
  • Hält Schwingungen, extremen Temperaturen und Schmutz stand und unterstützt leistungsstarke Telematik und Ferndiagnose.
  • Ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen autonomen und teilautonomen Baufahrzeugen für mehr Effizienz.

 

Sichere Kommunikationsnetze für Einsatz- und Militärfahrzeuge

  • Unterstützt die verschlüsselte Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in Polizei-, Feuerwehr-, Krankenwagen- und Militärtransportfahrzeugen.
  • Trägt zur Verbesserung der Echtzeit-Telemetrie, der missionskritischen Kommunikation und der Navigationssysteme bei.
  • Funktioniert unter rauen, unvorhersehbaren Bedingungen und unterstützt einen kontinuierlichen Betrieb ohne Datenverlust.

 

Fortschrittliche Ethernet-Lösungen für Eisenbahn- und Nahverkehrssysteme

  • Entwickelt für Züge, U-Bahnen und öffentliche Verkehrsnetze, um die Sicherheit der Fahrgäste und die Echtzeitüberwachung zu verbessern.
  • Trägt zur Aufrechterhaltung zuverlässiger Verbindungen für CCTV-, Signal- und automatische Steuerungssysteme bei.
  • Funktioniert in Umgebungen mit hohen Schwingungen und hohen Temperaturen und bietet langfristige Haltbarkeit und Leistung.

 

Marine- und Offshore-Verbindungstechnik für raue Umgebungen

  • Unterstützt die Datenübertragung in Marineanwendungen, einschließlich Schiffen, Offshore-Bohrinseln und autonomen Schiffen.
  • Beständig gegen Korrosion, Salzwasser und extreme Witterungsbedingungen mit abgedichtetem IP67/IP69K-Schutz.
  • Ermöglicht Echtzeitüberwachung, Navigationsunterstützung und Kommunikationssysteme für Offshore-Operationen.

 

Intelligentes Flotten- und Logistikmanagement für optimierte Leistung

  • Unterstützung bei der Integration von flottenweiten Datenanalyse-, Fahrzeugverfolgungs- und vorausschauenden Wartungssystemen.
  • Unterstützt die nahtlose Konnektivität zwischen Fahrzeugen und Cloud-basierten Logistikplattformen für mehr Effizienz.
  •  Funktioniert mit bestehenden DEUTSCH DT Kabelbaumsystemen, wodurch die Montagekomplexität und die Wartungskosten reduziert werden.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

DT High-Speed-Steckverbinderstiftleisten

F: Wie helfen DT High-Speed-Steckverbinder bei Ethernet-Anwendungen im Automobilbereich?

A: DT High-Speed-Steckverbinder sind für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung ausgelegt und eignen sich daher gut für ADAS, RADAR, LiDAR und Flottentelematik. Mit einer Kanallänge von bis zu 40 m tragen sie zur Reduzierung von Signalverlusten bei und verbessern so die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug (V2V) und von Fahrzeug zu Infrastruktur (V2I).

 

F: Können diese Steckverbinder in Nutzfahrzeugen/Geländewagen und Baufahrzeugen verwendet werden?

A: Ja. Diese Steckverbinder sind für robuste Anwendungen ausgelegt und verfügen über eine IP67/IP69K-Abdichtung und Schwingungsfestigkeit nach USCAR2 V1. Dies macht sie zuverlässig für den Bergbau, das Bauwesen und schwere Geräte, bei denen Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen ein Problem darstellen.

 

F: Wie schneiden DT High-Speed-Steckverbinder im Vergleich zu herkömmlichen Automotive-Steckverbindern ab?

A: Im Gegensatz zu Standardsteckverbindern, die nur eine Kanallänge von 15 m unterstützen, können DT High-Speed-Steckverbinder bis zu 40 m verlängert werden, ohne dass die Signalintegrität beeinträchtigt wird. Sie bieten auch eine verbesserte Umweltdichtung, wodurch sie besser für Industrie- und Nutzfahrzeuge geeignet sind.

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, C

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Stiftdurchmesser  1 mm [ .039 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Hochgeschwindigkeitsdaten

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AI5-DHPHAR

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.