F: Wofür werden DT High-Speed-Dichtungen verwendet?
A: Diese Dichtungen schützen High-Speed-Steckverbinder vor Feuchtigkeit, Staub und Verunreinigungen und tragen so zur langfristigen Verbindungsstabilität in anspruchsvollen Umgebungen bei.
F: Aus welchem Material bestehen die Dichtungen und Dichtstopfen?
A: Sie bestehen aus VMQ-Silikonkautschuk, der für seine Flexibilität, Haltbarkeit und hervorragende Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, Öle und Kraftstoffe bekannt ist.
F: In welche Kontaktkammergröße passen diese Dichtungen?
A: Sie sind für Kontaktkammerdurchmesser von 6 mm ausgelegt und eignen sich für Durchmesser der Drahtisolation zwischen 6,5 mm und 7 mm.
WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN