F: Wozu dient die DT High-Speed-Steckverbinderabschirmung?
A: Dieses Abschirmungszubehör hilft, elektromagnetische Interferenzen (EMI) zu reduzieren und die Signalintegrität für DT High-Speed-Steckverbinder zu verbessern, sodass sie für Automobil- und Industrieumgebungen geeignet sind.
F: Aus welchem Material besteht die Aderendhülse?
A: Die Abschirmung des DT High-Speed-Steckverbinders besteht aus einer Kupferlegierung, die für Langlebigkeit, elektrische Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit sorgt.
F: Ist dieses Abschirmzubehör für extreme Temperaturen geeignet?
A: Ja, es ist für –40 °C bis 125 °C (–40 °F bis 257 °F) ausgelegt, was es sowohl in Umgebungen mit hoher Hitze als auch in eisigen Umgebungen zuverlässig macht.
WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN