Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

FFC-Steckverbinder

  • Kein Abziehen und Beschichten von Kabeln
  • Sequenzielle Hochgeschwindigkeitsapplikation mehrerer Crimpkontakte
  • Underwriters Laboratories Inc., Dateinr. E28476
  • CSA-Bericht Nr. LR 7189A-91
  • Ein- und zweireihige Gehäuse – einfach und mit Arretierung
  • Varianten für Stift-, Stecker-, Card-Edge- und Lötstreifenkontakt
  • FFC-Kabel und runde Drahtkontakte können gemischt genutzt werden

Hohe Packungsdichte

Flaches Profil

Vielzahl an Gehäusevarianten

FFC-Kontakte
FFC-Kontakte: vier Crimpzacken für elektrische und mechanische Zuverlässigkeit
FFC-Standardsteckverbinder
FFC-Standardsteckverbinder: verfügbar mit ein- und zweireihigem Zwischenraum
FFC Slimline Steckverbinder
FFC Slimline Steckverbinder: Qualitätsverbindungen mit einem kleineren Formfaktor
FFC FLEXPAC Steckverbinder
FFC FLEXPAC Steckverbinder: vielseitige Lösung für Hochleistungsanwendungen

Ausgewählte Anwendungen

FFC-Steckverbinder

  • PCs
  • PDA
  • Kamera
  • Membranschalter
  • Tintenstrahl-, Laser- und 3D-Drucker
  • Festplatten
  • Datensysteme
  • Elektro- und Haushaltsgeräte
  • Industriesteuerungen
  • Medizinische Geräte
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • FFC-Steckverbinder – Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 36, 40, 45, 50, 60, 72, 80, 100

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 5000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VAC) 300

  • Betriebsspannung (VAC) 100

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn-Blei

  • Kontakttyp  Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Arretierfenster, Verrastung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • FFC-Kabeleingang  Gerade, Vertikal

Abmessungen

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

  • Verpackungsmethode  Carton, Paket, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-F439-R2435127

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.

AMPMODU MTE, AMPMODU, AMP-LATCH, FLEXPAC und TRIO-MATE sind Marken.

Underwriters Laboratories Inc., UL und CSA sind Marken der jeweiligen Eigentümer.