Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Der Spanngurtlastzellensensor der Serie FN4055 misst mit hervorragender Genauigkeit die auf den Sicherheitsgurt ausgeübten Kräfte.
Es wird nur die tatsächliche Kompression am Sicherheitsgurt gemessen, da der Sensor unempfindlich gegen Kontakt von der Crashtest-Attrappe ist. Die Spanngurtlastzelle FN4055 ist für sehr niedrige Reichweiten ausgelegt, wie Tests zur Sicherheit von Kinder. Sie ist durch mechanische Anschläge vor Überlastung geschützt. Ein ähnlicher Sensor, EL20-S458, deckt Anfragen mit höheren Bereichen bis zu 25kN ab. Aufgrund langjähriger Erfahrung arbeiten wir bei der Entwicklung und Anpassung von Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen häufig mit den Kunden zusammen. Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und hilfreiche Tipps zu geben.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.