Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Die extraflache Messzelle der Serie FN2570 kann mühelos an Pedalen aller Art oder Prüfständen für Dauerbeanspruchungs- und Ermüdungsprüfungen angebracht werden und eignet sich insbesondere für die Anwendung unter beengten Platzverhältnissen.

Die Kraftmessung erfolgt mit hoher Präzision unabhängig vom Point der Kraftausübung.  Eine Zugentlastungsfeder verstärkt den Kabelausgang. Mit dem Modell FN2114 steht eine vergleichbare Messzelle mit höherer Genauigkeit (1 % vom Skalenendwert) und integriertem Verstärker zur Verfügung. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Informationen zur Verfügung, die Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren erleichtern und hilfreiche Tipps geben.

Vorteile

  • Bereiche von 200 N bis 2500 N
  • Edelstahl
  • Kabelausgang
  • Sehr leichte Montage
  • Nur Kompression
  • Genauigkeit unabhängig vom Kraftangriffspunkt  
  • Extra flaches und robustes Design 
Orangefarbene Leiste

Anwendungsbereiche

  • Onboard-Fahrzeugausstattung
  • Prüfstandgeräte
  • Labor und Forschung
Orangefarbene Leiste

Andere Sicherheitssensoren für Automobilanwendungen

    

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten