Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der NCAP Fußgängeraufprallsensor ist ein kritisch flüssigkeitsgedämpfter Beschleunigungsmesser, der speziell für ATD-Fußgängeraufprall-und Kopfformentests entwickelt wurde.

Der Beschleunigungsmesser wurde von Euro NCAP für Dummy-Impakt-Anwendungen und Kopfformprüfanwendungen zertifiziert und ist in den Bereichen ± 50g bis ± 2000g erhältlich. Er verfügt über Silizium-Halbleiter-Dehnungsmessstreifen in einer Halbbrückenkonfiguration mit einer nominalen Impedanz von 1500 °. Das Design beinhaltet auch integrierte mechanische Überspannstopps für den hoch-g-Schutz. Der EGAS-S398C Beschleunigungsmesser ist temperaturkompensiert für eine niedrige Driftleistung. Der thermische Kompensationskreis ist in einem Inline-Kabelmodul installiert. 

Vorteile

  • Standard <10mV ZMO
  • Linearität <1 %
  • Querempfindlichkeit <1 %
  • 2-10 V DC Anregung
  • Kritischer Dämpfungsgrad von 0,7
  • Flexibles rauscharmes Kabel

Anwendungsbereiche

  • Fußgängeraufpralltests
  • ATD-Kopfformtest
  • Stoß- und Crashtests
  • Falltests
  • Helmtests
Orangefarbene Leiste

Andere Sicherheitssensoren für Automobilanwendungen

  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±10

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 2 – 10

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  3.6 g [ .126 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±,1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .035, .07, .14, .28, .7, 1.4

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0122

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten