Ermöglichen robuster Fahrzeugnetzwerke
Unsere Spezialprodukte halten starken Vibrationen und mechanischen Stößen stand, und einige Produkte bieten auch Vor-Ort-Wartung in rauen Umgebungen, unter anderen solche Umgebungen, in denen Nutzfahrzeuge betrieben werden. Dazu gehören Situationen, in denen es zu Belastungen durch Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Temperaturbereiche von -40 °C bis +125 °C kommt. Unsere Erfahrung bei der Bereitstellung zuverlässiger und bewährter Datenkonnektivität für die Automobilindustrie ermöglicht es uns, Lösungen zu entwickeln, die den Herausforderungen des industriellen und kommerziellen Transports gerecht werden.
Um den heutigen Herausforderungen der immer anspruchsvolleren Fahrzeug-Netzwerkinfrastrukturen der industriellen und kommerziellen Transportindustrie gerecht zu werden, ist Bandbreite von entscheidender Bedeutung. Hier kommen die Verbindungslösungen von TE ins Spiel. Wir sind bestrebt, erstklassige Datenkonnektivitätsprodukte bereitzustellen, die die nächste Generation vernetzter Fahrzeuge unterstützen. Wir haben unser tiefes Verständnis von schwerem mechanischem Design für raue Umgebungen mit Know-how in der End-to-End-Signalleistung bei der Entwicklung von Produkten kombiniert, die den aktuellen und zukünftigen Konnektivitätsanforderungen der Bau-, Lkw-, Freizeit- und Agrarindustrie gerecht werden. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken, zuverlässigen und reaktionsschnellen Datenkonnektivitätslösungen für raue Umgebungen.
Unser Portfolio
Wir bieten eine Vielzahl von Lösungen für die Datenkonnektivität in rauen Umgebungen. Unsere schnellen, zuverlässigen und reaktiven Konnektivitätsprodukte sind für Ihre spezifischen Anforderungen verfügbar. Ganz gleich, ob Leistung oder die Reduzierung der Gesamtkosten Ihre Priorität ist, wir haben eine Lösung.