Steckverbinderlösungen im Nieder- und Mittelspannungsbereich

TE Connectivity (TE) bietet innovative, flexible und skalierbare Verbindungslösungen im Nieder- und Mittelspannungsbereich für sich entwickelnde Fahrzeugarchitekturen. Das Lösungsportfolio von TE für Nieder- bis Mittelspannungsanwendungen bietet Kunden vielseitige Standardplattformen mit leistungsstarken, robusten und kompakten abgedichteten und nicht abgedichteten Steckverbindern, die für eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Anwendungen in Pkw und Nutzfahrzeugen geeignet sind.

48 Volt

End-to-End-Verbindungslösungen für 48-V-Architekturen

IPx9k

Witterungsbeständigkeit für Außenanwendungen

180°C

Temperaturbereich bis 180 °C (mit innovativer Oberflächentechnik)

Bild – Seitenumbruch

Niederspannungs-Steckverbindersysteme für die Kfz-Anwendungen, 1,2 mm – 2,8 mm

 
Produktfamilie
Klemmengröße
Minimales Raster
Max. Strom bei 80 °C
Max. Schwingungsklasse
Verbindungstyp
Validierte Drahtgrößen (mm2)
Gedichtet/Nicht abgedichtet
OEM-Spezifikation

1,2 mm

2,5 mm

17 A



SG4

Gecrimpt

0.5, 0.75, 1.0, 1.5

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

1,2 mm


2,5 mm

17 A

SG6

Gecrimpt

0.5, 0.75, 1.0, 1.5

Gedichtet

LV214/USCAR


1,5 mm
2,8 mm

4 mm
5 mm

18 A
40 A

30 g

Gecrimpt

0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5,
2.5, 4.0


Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

1,5 mm

2,54 mm

10 A

SG3

Gecrimpt

0.35,
0.5, 0.75, 1.0, 1.5

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

1,5 mm

2,54 mm

14 A

20 g

Gecrimpt

0.35,
0.50, 0.75, 1.50, 2.5

Gedichtet

LV214/USCAR

1,8 mm

5 mm

17 A

USCAR

Gecrimpt

0.5,0.75, 1.5, 2.0

Gedichtet

USCAR

1,8 mm
2,3 mm

3,5 mm

10 A
15 A

SG3

Gecrimpt

0.20,0.30, 1.25, 2.0

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

2,8 mm

5 mm

26 A

SG4/20 g

Gecrimpt

0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

2,8 mm

5 mm

23 A

15 g

Gecrimpt

0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

Mittelspannungs-Steckverbindersysteme, 4,8 mm – 12 mm

 
Produktfamilie
Klemmengröße
Minimales Raster
Max. Strom bei 80 °C
Max. Schwingungsklasse
Verbindungstyp
Validierte Drahtgrößen (mm2)
Gedichtet/Nicht abgedichtet
OEM-Spezifikation

6,3 mm
9,5 mm

8 mm (nicht abgedichtet) 12,5 mm (nicht abgedichtet)
16,5 mm (gedichtet)

52 A
78 A

30 g
Klasse 1

Gecrimpt

0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

6,3 mm
9,5 mm

7,5 mm
11,5 mm

33 A
55 A

20 g

Gecrimpt

0..35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

6,3 mm
8 mm
12 mm

11,6 mm
8,4 mm
15,7 mm

45 A
90 A
133 A

15 g
25 g

Gecrimpt/Geschweißt

2.5, 4.0, 6.0

Nicht abgedichtet

Französische OEMs

8 mm

9,5 mm

12 mm

15,7 mm

16,5 mm

109 A

78 A

179 A

SG3
SG4
Klasse 1

Gecrimpt/Geschweißt

2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

** Automotive-Portfolio, bevorzugt     

Hybrid-Anwendung

Anwendungsbereiche

  • Karosserie und Chassis
  • Antriebsstrang
  • Infotainment und Inneneinrichtung
  • HLK-Anlagen
  • Batterie
  • Sicherheit
  • ADAS
Bild – Seitenumbruch
Nachhaltigkeit

Erfahren Sie, wie unser Umweltschutz dazu beiträgt, unsere Industrie neu zu gestalten.