![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast Standard timer and contacts1 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Crimp RAST 5 Leiterplatten-Leistungssteckverbinder
Das AMP-Standard-Timer Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersystem umfasst Crimp-Power-Timer-Kontakte, die sich mit Klemmengehäusen und Leiterplatten-Stiftleisten verbinden lassen, welche gemäß RAST 5-Standards entwickelt wurden. Diese stapelbaren End-to-End-Steckverbinder unterstützen Leiterplattendesigns mit hoher Dichte und Hochstromanwendungen – bis zu 16 A. Der AMP Standard-Power-Timer-Kontakt ist im Gehäuse mit einem inneren Verriegelungsmechanismus sowie einer optionalen integrierten Kontaktsicherung (Terminal Position Assurance, TPA) gesichert. Die Gehäuse passen direkt in die RAST 5 Messerleisten und werden entweder durch einen inneren oder äußeren Verschlussriegel in der Stiftleiste gesichert. Die Steckverbinder werden üblicherweise in Bauelementen von Elektro- und Haushaltsgeräten wie Motoren, Pumpen, Relais und Schaltern verwendet.
![amp Standard Timer Steckverbindersystem](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/rast-5-standard-timer-connectors-de.jpg)
Produkteigenschaften
Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +110 |
Maximaler Nennstrom (A) | 16 | Drahtgröße (AWG) | 20-14 |
Nennspannung (V) | 220 | Verfügbare Positionen | 2-16 |
IEC 60695-2-11 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Leiterplatte |
Ausgewählte Produkte
Timer-Gehäuse gemäß RAST 5-Standard
Gehäuse mit 2–16 Positionen, die den RAST 5 Standards entsprechen und Standard-Power-Timer-Kontakte aufnehmen.
Timer-Kontakte gemäß RAST 5-Standard
Crimpkontakte für 6 A oder 16 A, verfügbar mit Verzinnung oder Versilberung. Die Kontakte werden zusammen mit den Standard-Timer-Gehäusen und den RAST 5 Messerleisten verwendet.
Standard Power Timer Steckverbinder mit TPA
Standard Power Timer Gehäuse mit integriertem TPA-Baustein sowie kompatiblen Kontakten und RAST 5 Leiterplatten-Messerleisten.