Crimp RAST 5 Leiterplatten-Leistungssteckverbinder

Das AMP-Standard-Timer Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersystem umfasst Crimp-Power-Timer-Kontakte, die sich mit Klemmengehäusen und Leiterplatten-Stiftleisten verbinden lassen, welche gemäß RAST 5-Standards entwickelt wurden. Diese stapelbaren End-to-End-Steckverbinder unterstützen Leiterplattendesigns mit hoher Dichte und Hochstromanwendungen – bis zu 16 A. Der AMP Standard-Power-Timer-Kontakt ist im Gehäuse mit einem inneren Verriegelungsmechanismus sowie einer optionalen integrierten Kontaktsicherung (Terminal Position Assurance, TPA) gesichert. Die Gehäuse passen direkt in die RAST 5 Messerleisten und werden entweder durch einen inneren oder äußeren Verschlussriegel in der Stiftleiste gesichert. Die Steckverbinder werden üblicherweise in Bauelementen von Elektro- und Haushaltsgeräten wie Motoren, Pumpen, Relais und Schaltern verwendet.

amp Standard Timer Steckverbindersystem

Produkteigenschaften

Raster (mm) 5 Betriebstemperatur (°C) -40 bis +110
Maximaler Nennstrom (A) 16 Drahtgröße (AWG) 20-14
Nennspannung (V) 220 Verfügbare Positionen 2-16
IEC 60695-2-11 Glühdraht verfügbar Ja Abgedichtete Version verfügbar Nein 
UL94-Bewertung verfügbar V-0 Farbkodierung verfügbar Ja
Behördliche Zulassungen UL, VDE Verfügbare Konfigurationen Kabel-an-Leiterplatte

Ausgewählte Produkte

Timer-Gehäuse gemäß RAST 5-Standard

Gehäuse mit 2–16 Positionen, die den RAST 5 Standards entsprechen und Standard-Power-Timer-Kontakte aufnehmen.

 

Timer-Kontakte gemäß RAST 5-Standard

Crimpkontakte für 6 A oder 16 A, verfügbar mit Verzinnung oder Versilberung. Die Kontakte werden zusammen mit den Standard-Timer-Gehäusen und den RAST 5 Messerleisten verwendet.

 

Standard Power Timer Steckverbinder mit TPA

Standard Power Timer Gehäuse mit integriertem TPA-Baustein sowie kompatiblen Kontakten und RAST 5 Leiterplatten-Messerleisten.