![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/pm-emi-shielding-470x445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Elastomerdichtungen
Leitfähige Elastomere sind vollständig ausgehärtete Silikone oder Fluorsilikone. Sie sind mit elektrisch leitfähigen Partikeln beladen und bieten eine hervorragende EMV-/RFI-Abschirmung in Verbindung mit einer ausgezeichneten Umweltdichtung. Die verschiedenen leitfähigen Fülleinlagen sind so konzipiert, dass sie eine galvanische Kompatibilität gewährleisten und gleichzeitig einen geringen Durchgangswiderstand zwischen den zueinander passenden Oberflächen bieten.
Eigenschaften
![Leitfähige Elastomere](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/infographics/pm-conductive-elastomers-feature-1024x450.jpg)
Eigenschaften und Vorteile
- Hochleitfähige EMV-/RFI-Dichtung und Umweltdichtung
- Funktioniert mit einem großen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis 160 °C
- Fluorsilikon für raue Umgebungen: Heizöle und Lösungsmittel
- Materialauswahl für galvanische Verträglichkeit
- Flammwidrig mit Brandschutzklasse UL94 V-0 (nur Formteilqualität)
Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.
Kontaktinformationen
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 (0) 1376 348115
E-Mail : info.braintree@te.com
Frankreich
Telefon: + 33 (0) 160778316
E-Mail : info.braintree@te.com
Deutschland
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info.braintree@te.com
Übriges Europa
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info.braintree@te.com
Asien
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail : info.braintree@te.com
Leitfähige Füllstoffe für Silikon und Fluorsilikon erhältlich
- Vernickeltes Graphit: Ein hochwertiges, kostengünstiges gewerbliches Material mit zunehmender Verwendung in der Rüstungsbranche. Leicht extrudierbar oder formbar. SNG FR-Klasse nach UL94 V-0.
- Versilbertes Aluminium: Ein ausgezeichnetes Hochleistungsmaterial, das häufig für Hochfrequenzanwendungen in der Gewerbe- und Rüstungsbranche verwendet wird. Leichter als einige andere Materialien.
- Vernickeltes Aluminium: Dieses Material bietet die beste Korrosionsbeständigkeit bei Aluminiummetallarbeiten und eine hohe Abschirmwirkung mit Testdaten bis zu 40 GHz.
Designaspekte
- Dieses Material darf nicht überkomprimiert sein. Wenn die Konstruktion des Geräts keine mechanische Methode zur Verhinderung einer Überkomprimierung zulässt, sollte die Dichtung mit integrierten Druckbegrenzern ausgestattet werden. Dies können entweder metallische Anschläge in der Dichtung oder Metallkragen in jeder Montagebohrung sein.
- Das Material eignet sich nicht für Schiebeklemmenanwendungen.
- Empfohlene Kompression: 10 % bis 20 %.
- Selbstklebende Rückseite (leitfähig oder nicht leitfähig) wird nur als Montagehilfe angeboten.
- Fluorsilikon: Die selbstklebende Rückseite wird für die Verwendung mit diesem Elastomertyp nicht empfohlen.
- Die Mindestmaterialbreite sollte nicht weniger als 2 mm oder mindestens die Materialdicke in einem beliebigen Teil der Dichtung betragen. Wenn dies bei den Befestigungslöchern nicht möglich ist, sollte eine Nut verwendet werden. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Druckkragen in Bohrungen spezifiziert werden.
- Es müssen die Druckkräfte, der Lochabstand, die Größe und Anzahl der Befestigungen und die Steifigkeit der Gegenflansche berücksichtigt werden.
- Integrierte Pressanschläge oder -kragen sollten in Betracht gezogen werden, um die Druckkraft zu begrenzen, wenn keine externen Kontrollen angewendet werden können. Die empfohlene Mindestplattendicke für integrale Grenzwerte beträgt 1,5 mm.
![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/Marketing-Hero-Rendition-1024x400/pm-kemtron-portfolio-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Kemtron-Erwerb
Kemtron Ltd., ein führender Anbieter von RFI/EMV-Abschirmungen, Umweltdichtungen, Dichtungen und Komponenten, gehört jetzt zu TE Connectivity. Gemeinsam werden TE und Kemtron mehr Designmöglichkeiten bieten und das Unmögliche möglich machen.
Zur Seite