Verbesserung der Stromnetzzuverlässigkeit

Unsere TE Kries Fehleranzeiger bieten eine schnelle und genaue Fehlererkennung für Freileitungs- und erdverlegte Stromverteilungssysteme und helfen Ihnen, Ausfallzeiten zu minimieren und die Stromnetzverfügbarkeit zu verbessern.

Für Freileitungen können unsere TE Kries IKI-OH Fehleranzeiger einfach an strategischen Punkten in Ihrem Stromnetz montiert werden. Im Falle eines Kurzschlusses ermöglicht IKI es den Versorgungsnetzbetreibern eine schnelle Fehlerlokalisierung und -behebung durchzuführen, wodurch ungeplante Ausfälle reduziert und die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes erhöht werden.


Für Schaltanlagen und erdverlegte Stromnetze können die TE Kries Fehleranzeiger in Verbindung mit dem CAPDIS Spannungsmesssystem von TE Kries Kurzschlüsse sowie Erd- und Masseschlüsse mit gerichteter Anzeige erkennen. Sie können bei neuen oder nachgerüsteten Montagen eingesetzt werden und haben die Fähigkeit, mit einem entfernten SCADA-System zu kommunizieren. Unsere Fehlerstromanzeiger sorgen für eine zuverlässige Fehlererkennung und -identifizierung und verbessern so die Stromnetztransparenz, Betriebssicherheit und Effizienz.

  1. Kries IKI-Overhead (IKI-OH) Fehleranzeiger von TE (Englisch)

Smarte Überwachung des Versorgungsnetzes mit der Echtzeit-Fehlerkommunikation unseres Kries IKI-OH Fehleranzeigers: Ermöglichen Sie eine schnelle Wiederherstellung bei einem Ausfall. Das robuste Design, das für unterschiedliche Leitungsbedingungen und Witterungseinflüsse geeignet ist, gewährleistet Zuverlässigkeit bei der Aufrechterhaltung eines optimalen Zustands und Sicherheit des Versorgungsnetzes.

Smart Grid
Ermöglicht Fehlererkennung und -lokalisierung in Mittelspannungsnetzen