Ein elektrischer Widerstand ist eine passive Komponente, die die Spannung reduziert oder den Strom begrenzt, der durch einen Stromkreis fließt. Diese Komponente kann auch Energie absorbieren und diese Energie in Form von Wärme ableiten. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Elektronenfluss wird durch die leitfähigen Materialien bestimmt, mit denen sie gebaut wird. Die Materialien, die bei der Zusammensetzung eines Widerstands verwendet werden, spielen eine entscheidende Rolle im Hinblick auf Leistungszuverlässigkeit und Stabilität, insbesondere für Hochspannungs-, Hochleistungs-, Hochstabilitäts-, hoch präzise oder Hochstromanwendungen. Das Widerstandsportfolio von TE umfasst zwei Arten von Widerständen: feste Widerstände (einschließlich SMD-Montage, Durchsteck- und Gehäusemontage), die einen Widerstandswert bieten und in fast allen Anwendungen eingesetzt werden; und variable (veränderbare) Widerstände (einschließlich Potenziometern und Trimmpotentiometer, auch bekannt als Trimm-Pots), die breite Widerstandswerte bieten und überwiegend zur Steuerung von Strom oder Spannung durch Änderung des Widerstandswertes verwendet werden. Die Wahl des richtigen Widerstands ist entscheidend für die Entwicklung einer Schaltung mit der Leistung, Genauigkeit, Stromstärke oder Spannung, die erforderlich sind, um jedes Gerät effizient mit Strom zu versorgen.
TE Widerstände nach Marke kaufen
Mit der gefilterten Suche finden Sie schnell den richtigen Widerstand
Häufig gestellte Fragen
Antworten zu Widerständen
F: Was ist ein elektrischer Widerstand?
A: Ein Widerstand ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einem elektrischen Stromkreis. Der Widerstand wird in Ohm gemessen, was durch den griechischen Buchstaben Omega (Ω) symbolisiert wird. Alle Materialien widerstehen dem Stromfluss bis zu einem gewissen Grad, und sie fallen in zwei große Kategorien: Leiter und Isolatoren. Leiter sind Materialien, die sehr wenig Widerstand gegen Stromfluss bieten. Beispiele hierfür sind Silber, Kupfer, Gold und Aluminium. Isolatoren haben eine hohe Beständigkeit gegen den Stromfluss und umfassen Gummi, Papier, Glas, Holz und Kunststoff.
F: Was ist die Aufgabe von Widerständen?
A: Widerstände haben viele Aufgaben. Einige Beispiele sind Strombegrenzung, Spannungsteilung, Wärmeerzeugung, Anpassungs- und Ladeschaltungen, Regelverstärkung und feste Zeitkonstanten. Widerstände sind im Handel mit Widerstandswerten über einen Bereich von mehr als neun Größenordnungen erhältlich. Widerstände werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und können in einer Vielzahl von Größen gefunden werden, von extrem kleinen Oberflächenmontagegeräten, die in einer Vielzahl von Elektronikgeräten verwendet werden, bis hin zu großen dynamischen Bremswiderständen, die zur Energieableitung verwendet werden.
F: Was sind die beiden Widerstandstypen?
A: Widerstände können in zwei Typen unterteilt werden: feste Widerstände und variable bzw. veränderbare Widerstände. Der elektrische Widerstand bleibt in festen Widerständen gleich, während er sich mit einer physikalischen Variable in variablen bzw. veränderbaren Widerständen ändert. Feste Widerstände sind weit verbreitet und haben einen festen Widerstandswert zum Zeitpunkt der Herstellung definiert, wobei der Widerstandswert entweder aufgedruckt oder farbkodiert ist. Der Widerstandswert von variablen Widerständen kann durch Einstellen eines Reglers geändert werden. Sie werden wegen der Unsicherheit und der beweglichen Teile weniger häufig verwendet.
F: Was bewirkt den Ausfall eines Widerstands?
A: Ein fester Widerstand fällt normalerweise in einer offenen Konfiguration aus, wenn er aufgrund übermäßiger Leistung, Temperatur, Vibration oder Schock überhitzt oder übermäßig belastet ist. Übermäßige Luftfeuchtigkeit kann zu einer Erhöhung des Widerstands führen. Ein variabler Widerstand kann nach übermäßigem Gebrauch verschleißen; abgenutzte Partikel können zu kurzbeständigen Kurzschlüssen mit hohem Widerstand führen.
Lesen Sie mehr häufig gestellte Fragen über Widerstände:
Was ist der Unterschied zwischen einem Widerstand mit Vorladung und einem Widerstand mit Einschaltstrom? Was ist ein Bremswiderstand oder ein Crowbar-Widerstand? Welche Widerstandstypen bieten eine kurzfristige Überlastfähigkeit und welche eine kontinuierliche Verlustleistung? Diese und weitere Informationen finden Sie in diesem Glossar, in dem die Technologie unserer Widerstände erklärt ist.
Am häufigsten angesehene Widerstände durchsuchen
Top-Widerstände finden
Nach Typ, Element und mehr suchen
- Präzisions-SMD-Widerstand mit Dünnfilm
- Allzweckwiderstände zur Oberflächenmontage mit Dickfilm
- Leistungswiderstand zur Oberflächenmontage mit Dickfilm
- Drahtgewickelte Leistungswiderstände für die Gehäusemontage
- Drahtgewickelte SMD-Leistungswiderstände
- Drahtgewickelte Widerstände
- SMD-Präzisionswiderstandskits
- Rundgeführte Abgleichkondensatoren
- Abgleichkondensatoren zur Oberflächenmontage
- Strommesswiderstände zur Oberflächenmontage mit Dickfilm
- Präzisions-Drahtwiderstände mit Dünnfilm
- Drahtwiderstände mit Metallfilm
- Drahtwiderstände mit Metalloxidschicht