SENSORES DE PRESSÃO HIDRÁULICA
A TE Connectivity fabrica sensores de pressão, transdutores e transmissores para aplicações de medição de pressão hidráulica.
As aplicações dos sensores hidráulicos normalmente trazem vários desafios para a construção mecânica do sensor, bem como para o ambiente externo. A TE Connectivity fabrica sensores de pressão em configurações padrão e personalizadas para fazer frente a esses desafios usando a tecnologia de sensores MEMS. O sensor é construído a partir de uma única barra de aço inoxidável de alta resistência. As roscas e os encaixes hexagonais são fresados no exterior, e o centro da barra é perfurado para entrada do fluido. O espesso diafragma metálico isola o líquido ou gás e o expõe ao elemento de detecção. Os extensômetros de silício são aplicados na extremidade oposta do orifício para medir a deflexão do metal e gerar um sinal de saída linear. Combinando esse recurso e extensômetros que oferecem um alto sinal de saída bruta, o sensor pode ter excelente capacidade de prova (4X) e pressão de ruptura (10X), além de elevado ciclo de vida e estabilidade a longo prazo em montagens padrão.

Transdutor de Pressão Hidráulica para Serviço Pesado
-
M9100
O transdutor hidráulico M9100 da TE Connectivity mede pressões de fluido de até 700 bar em condições extremas. Utilizando a tecnologia de extensômetros, o sensor oferece durabilidade e desempenho excelentes a altas temperaturas e níveis elevados de vibração.




Montagem Mecânica
O Sensor de Pressão Industrial AST4000, usado aqui como exemplo, está disponível com conexões de processo NPT Macho de 1/4", UNF 7/16-20 (SAE4) e UNF 9/16-18 (SAE6). A TE pode integrar um plugue restritor de aço inoxidável soldado dentro da porta de pressão a fim de reduzir o diâmetro interno do orifício e proteger o sensor de transientes de pressão, que são comuns em sistemas hidráulicos. Por exemplo, se uma empilhadeira estiver totalmente carregada e deixar cair a carga em um piso de concreto em velocidade total, o sistema hidráulico detectará um transiente de pressão que excede os limites do sensor de pressão. O plugue restritor amortecerá o pico de pressão e protegerá o diafragma do sensor. O plugue restritor da TE, também chamado de amortecedor, não é um adaptador anexado e fica no interior da porta. Essa característica pode reduzir o comprimento e o peso total de sensores que usam plugues restritores externos.

Montagem Elétrica
O produto tem uma carcaça soldada para blindar contra interferências elétricas e proteger os componentes eletrônicos do sensor em aplicações com ambientes adversos e instalações difíceis. Os componentes eletrônicos do sensor de pressão também contam com proteção contra EMI (Interferência Eletromagnética) e RFI (Interferência de Radiofrequência) que atendem às mais recentes normas CE para equipamentos industriais. Essa família de sensores de pressão hidráulica oferece flexibilidade no tipo de conexão. Com vários comprimentos de cabo, o cliente pode conectar os equipamentos eletrônicos com facilidade. Dependendo do sinal de saída, a TE recomenda distâncias máximas de extensão do cabo para limitar a perda de sinal. A TE também oferece uma linha completa de conectores integrados à carcaça do sensor de pressão, incluindo DEUTSCH DT04, M12x1, PT06A e DIN. Para os requisitos dos OEMs, a TE também pode oferecer um conjunto personalizado de cabos com comprimentos específicos e conectores integrais.

Condições Ambientais
Um cliente pode montar um sensor de pressão padrão com componentes eletrônicos selados e isolados do ambiente externo. Conhecido como Medidor Selado, esse sensor de pressão é calibrado de acordo com a pressão barométrica na data da calibração. Esse procedimento evitará a entrada de umidade e poeira em sensores de medição de pressão. Como usam a atmosfera como referência, os sensores de medição de pressão normalmente "respiram" por um tubo de ventilação na capa do cabo ou por um furo no conector. A vedação do sensor de pressão é comum para usos hidráulicos porque as faixas de pressão são altas o suficiente para que a diferença percentual da pressão barométrica entre dois locais e em dias diferentes seja insignificante em relação à faixa de medição. A maior vantagem dessa configuração é proteger o sensor contra umidade, poeira, gelo e lavagem a alta pressão.
Em resumo, os sensores de pressão e os transdutores da TE podem ser construídos para durar nas condições hostis comuns aos sistemas hidráulicos. Após analisar a aplicação e o ambiente do sensor, a TE poderá fornecer uma solução.