Chaves de fluxo fáceis de instalar com várias opções de instalação
A TE Connectivity fabrica sensores de fluxo adequados para vários líquidos. Projetados para aplicações como controle de água, chuveiros elétricos, sistemas de aquecimento central, proteção da bomba de circulação, resfriamento e detecção de vazamentos, nossos sensores e chaves de fluxo em linha contam com vários tipos encaixes para facilitar a instalação.
Detecção de fluxo com confiabilidade do interruptor de palheta. As chaves de fluxo da TE são indicadas para água potável quente e fria por causa da carcaça de latão reforçada e da capacidade de operar com uma pequena carga d'água. Normalmente, elas são montadas em um canal bem definido, diretamente no fluxo. Nossas chaves de fluxo são projetadas para controle d'água, chuveiros, sistemas de aquecimento central, proteção da bomba de circulação, resfriamento e detecção de vazamentos. Além disso, contam com a confiabilidade do interruptor de palheta e são fáceis de instalar. Os materiais incluem EPI e latão, bem como PPS com preenchimento de vidro para durabilidade e compatibilidade de material.
Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Chaves de Fluxo da TE
- Chaves de fluxo compatíveis com líquidos como combustíveis, óleos, solventes orgânicos, água fervente, ácidos, água potável, água deionizada e álcoois
- Vários encaixes disponíveis para instalação simples, incluindo encaixes roscados, encaixes de compressão e conexões de processo de cano de cobre
- Produtos disponíveis com classificação de inflamabilidade de acordo com o padrão UL 94-HB e projetados para uma variedade de aplicações de fluxo de gás automotivas, médicas e industriais
- Recursos que incluem a confiabilidade da chave tipo reed e fácil instalação