Sensores ultrassônicos de alta precisão: soluções versáteis para medição de nível de líquidos e detecção de bolhas de ar em diferentes aplicações
Nossos sensores ultrassônicos medem o nível de líquidos apesar de variações de transparência, viscosidade, cor ou características dielétricas. Essas soluções incluem detecção de bolhas de ar em bombas médicas, sensores de nível contínuo e de nível específico (ponto) para os mercados de semicondutores e sensores de nível para controle de processos. Produzimos sensores ultrassônicos de medição contínua através do ar que oferecem alta precisão, alta frequência e curto alcance para controle de processos. Fabricamos produtos padrão e personalizados que fornecem um sistema sem peças móveis, necessidade de ajustes ou manutenção.
Características do Produto:
Recursos dos Sensores Ultrassônicos da TE
- Compatibilidade com uma variedade de líquidos e gases para sensores em contato direto com a mídia
- Sem peças móveis com saídas disponíveis em configurações de comutação ou medições contínuas, bem como entradas CA e CC
- Sensor ultrassônico com design de medição contínua de nível líquido para aplicações de pureza ultra-alta (Série SL-900)
- Detectores de bolhas de ar para aplicações críticas, como bombas de infusão, hemodiálise e monitoramento do fluxo sanguíneo, onde a interrupção no desempenho pode ser fatal (AD-102)
1mL
Detecte bolhas muito pequenas, a partir de 1uL
1000
psi (designs personalizados até 1.000 psi)
150°C
Classificação máxima de temperatura disponível em determinadas configurações, com temperatura mínima de operação a partir de -30 °C.
Produto em destaque
Detector de Bolhas de Ar de Alta Resolução AD-102
Os sensores AD-102 da TE Connectivity são projetados para fornecer leituras precisas e versatilidade em sistemas de entrega de fluidos.
- Resolução com alta sensibilidade, capaz de detectar bolhas de 25% do diâmetro interno da tubulação, o que é essencial para a entrega precisa de fluidos
- Os detectores podem detectar menos de 1 ml/min, permitindo um desempenho mais preciso e confiável em situações médicas críticas
- Versatilidade com opções de tubulação que variam de 3 mm a 10 mm com 6 mm como padrão
- A personalização permite que o detector seja usado em uma ampla gama de aplicações médicas
- Não invasivo, o que ajuda a eliminar preocupações com a esterilidade e compatibilidade de fluidos, simplificando o design e melhorando a usabilidade
- A alta imunidade a ruídos permite resultados precisos e confiáveis em ambientes com ruído elétrico
- Precisão superior com autoteste contínuo ou sob demanda, ajudando a eliminar falsos positivos
- Integração perfeita e experiência superior para o usuário, com fácil verificação da funcionalidade
Saiba mais sobre o Detector de Bolhas de Ar de Alta Resolução AD-102
Detector de Bolhas de Ar
Portfólio de Sensores
Visão Geral do Produto
- Alta sensibilidade na detecção de bolhas
- Tamanhos de tubulação personalizáveis
- Design não invasivo
- Alta imunidade a ruídos
- Testes automáticos
Aplicações em Destaque
- Máquinas de diálise
- Sistemas de infusão intravenosa
- Bombas de seringa
- Bombas de insulina
- Sistemas de transfusão de sangue

Imagem do produto
|
Aparência
|
Resolução de bolhas
|
Tamanho da tubulação
|
Tempo de resposta elétrica
|
Entrada de energia
|
Saída de sinal
|
Consumo de corrente
|
Autoteste
|
Material e espessura
|
Aplicações
|
Branco |
70% do diâmetro interno (~ 11,5 uL para tubos com diâmetro interno de 4 mm) |
Dois tamanhos padrão: tubos com diâmetro externo de 4 mm e |
0,2 ms |
5–24 VCC |
3,3 V TTL |
<25 mA |
Autoteste interno (condição de saída para linha de autoteste) |
Tubo com paredes mais espessas podem ser uma preocupação |
Bombas médicas |
|
Preto |
<25% do diâmetro interno do tubo (~ 0,5 uL tubos com diâmetro interno de 4 mm) |
Um tamanho padrão: tubos com diâmetro externo de 6 mm, tamanhos personalizado disponíveis |
0,5 ms |
5 + 0,5 VCC |
5 V TTL |
<10 mA, 5 mA típico |
Autoteste aprimorado (autoteste sob demanda além de monitoramento contínuo) |
Não é uma preocupação |
Bombas médicas |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.