Alicates de Crimpagem para Diversas Aplicações
A TE Connectivity fornece uma grande variedade de alicates de crimpar para a crimpagem de fios. Quer você precise de uma solução manual ou de um equipamento mais potente, a TE tem a ferramenta/alicate de crimpagem perfeito para você. Nosso sistema de ferramental de crimpagem SDE e nossos alicates de crimpagem certificados possibilitam que você alterne entre ferramentas manuais, pneumáticas e alimentadas por bateria conforme suas necessidades mudam. Também fabricamos alicates de crimpagem para inserção e extração, conexões IDC, cabos de rede e muito mais.
Escolha sua Plataforma de Ferramental
Explore o nosso vasto portfólio de alicates de crimpagem. Crimpagens confiáveis e de qualidade começam com ferramentas projetadas de acordo com especificações exigentes. Há mais de 75 anos, a TE é reconhecida como líder no setor de ferramentas de aplicação e atualmente oferece uma ampla gama de soluções para atender às necessidades de crimpagem do seu projeto, incluindo opções manuais, com baterias, pneumáticas e hidráulicas.
Ideais para trabalhos de protótipo e reparo, esses alicates minimizam a necessidade de uso de vários tipos de ferramentas manuais graças aos conjuntos de mordentes SDE (Standard Die Envelope – Envelope de mordentes padrão), facilmente intercambiáveis entre ferramentas manuais e alimentadas por bateria ou pneumáticas, dependendo de suas necessidades. Os conjuntos comerciais de mordentes são projetados para atender aos requisitos de altura da crimpagem de acordo com as especificações TEC (114-). Outras demandas de recursos podem ou não ser atendidas.
Saiba maisOs alicates de crimpagem certificados são projetadas para aplicações muito sensíveis a falhas, como nas áreas aeroespacial, de defesa, marinha, petróleo, gás e ferrovias. Os designs com cabeçotes intercambiáveis permitem que você alterne facilmente para alternativas alimentadas por bateria ou pneumáticas. Os alicates de crimpar CERTI-CRIMP contam com a configuração adequada de mordentes de crimpagem e recursos de posicionamento e endireitamento que permitem que os terminais ou contatos crimpados com essas ferramentas possuam as características determinadas nas especificações TEC (114-).
Saiba maisOs sistemas de ferramental de crimpagem hidráulico HYP8 8.200 psi [56.540 kPa] e HYP10 10.000 psi [68.950 kPa] da TE são projetados para crimpagens com uma força de até 33 toneladas.
Saiba maisA TE oferece soluções para a crimpagem com quatro vias de indentação dos terminais DEUTSCH, incluindo ferramentas manuais e uma opção pneumática.
Saiba maisProjetados para barras de pinos de placas de circuito impresso, conectores MTA com contatos pré-inseridos, contatos e carcaças de crimpagem por pressão e conectores de borda de placa com contatos pré-inseridos, nossos alicates de crimpagem MTA proporcionam crimpagens confiáveis e eficientes. Cabeçotes de crimpagem intercambiáveis permitem que você alterne entre ferramentas manuais, como alicates de crimpar (50 a 100 crimpagens por dia), e equipamentos de bancada alimentados por energia (mais de 200 crimpagens por dia), conforme a necessidade de produção.
Saiba mais