Conectividade do motor
Os conectores INTERCONTEC oferecem a solução confiável e fácil de instalar para suas necessidades. Se você precisa conectar energia, sinal ou dados – ou todos combinados – nossos conectores INTERCONTEC oferecem uma solução personalizada para a sua aplicação, ajudando você a reduzir o tempo de inatividade e aumentar a produtividade.
Com os conectores INTERCONTEC da TE, agora você pode se beneficiar de uma grande variedade de soluções que facilitam a conexão. Os conectores INTERCONTEC permitem projetos de máquinas modulares que os tornam altamente compatíveis em muitas combinações diferentes. Não importa se você precisa conectar energia, sinal ou dados – ou todos combinados – essas soluções de conector fornecem uma solução personalizada para a sua aplicação. Com seu conceito plug-and-play, esses conectores permitem uma instalação fácil e rápida, bem como a fácil substituição de peças com defeito – mesmo para não eletricistas. A montagem é possível sem ferramentas e é particularmente fácil devido a conceitos inovadores como o grampo da coroa, que permite que a malha de blindagem permaneça sem cortes. Com o inovador sistema de bloqueio rápido 1/8, os conectores INTERCONTEC reduzem drasticamente o tempo de instalação e o risco de falhas durante a instalação. Graças ao seu desempenho confiável, os conectores também ajudam a reduzir o tempo de inatividade, tornando as aplicações do motor mais produtivas.
Características
- Até IP66/67, com opcional até IP68/69
- Carcaça rotativa
- Sistema de travamento rápido
- Padrão EMC/EMV – 360 graus de terminação da blindagem EMC
- -20 a 130 graus Celsius
Vantagens
- Os conectores permitem um projeto de máquina modular que os tornam altamente compatíveis e úteis em muitas combinações diferentes.
- Soluções personalizadas para suas aplicações de energia, sinal ou dados ou todos combinados
- Instalação fácil e rápida e fácil substituição de peças defeituosas mesmo para não eletricistas devido ao conceito de plug and play
- Montagem sem ferramentas possível
- Reduz o tempo de instalação
- Redução de falhas durante a instalação no local
- Reduzir o tempo de inatividade e, portanto, tornar suas aplicações de motor mais produtivas graças ao seu desempenho confiável
Guia de referência e soluções
Portfólio de conectores INTERCONTEC
-
Produtos INTERCONTEC
Guia de Referência Rápida (inglês)
-
Produtos INTERCONTEC
Guia de referência rápida (alemão)
-
Conectividade do motor
Guia de soluções (coreano)
-
Conectividade do motor
Guia de soluções (inglês)

Conector com tecnologia de cabo único
Nossos conectores com tecnologia de cabo único oferecem possibilidades de economia de espaço e de custo, pois apenas um conector é necessário para a instalação. Eles também acompanham uma redução do tempo de instalação e trazem as características de TE Intercontec. Oferecemos uma ampla variedade de formas e tamanhos de construção que atendam às necessidades de nossos clientes. Saiba mais abaixo baixando nosso catálogo de automação de cabo único.

Conectores de energia
Durabilidade extrema: Os conectores de energia INTERCONTEC aceleram de maneira confiável motores de comando, motores de fuso e servomotores em alta velocidade, além de poder lidar com manobras de start-stop com facilidade. Tensão de até 630 V e correntes de até 200 A são transmitidas de maneira confiável em operação contínua e nos ambientes mais difíceis. Nossos conectores de energia variam de tamanhos M15 a M58. Incluem as séries 915, 917, 923, 958. Saiba mais baixando nossos catálogos de conectores de energia abaixo.


Conectores híbridos
Velocidade máxima à frente! O conector com um elemento de dados protegido separadamente e várias opções de configuração podem ser personalizados de acordo com suas necessidades. Nossa linha de conectores híbridos vêm em tamanhos M23 e M40. Inclui as séries 723 e 740. Saiba mais abaixo baixando nossos catálogos de conectores híbridos.


Conectores de sinal
Onde quer que você precise transmitir sinais, motores de controle ou monitorar as funções de máquinas complexas, e os conectores INTERCONTEC séries 615, 617, 623 e 627 podem ajudar a fazer o trabalho. Nossos conectores de sinal variam de tamanhos M15 a M27. Saiba mais baixando nossos catálogos de conectores de sinal abaixo.


Configurador
Configurador INTERCONTEC
-
Configure seu próprio conector INTERCONTEC
Com nosso configurador on-line, você pode facilmente encontrar seu produto INTERCONTEC selecionando tipo de conector e, em seguida, configurando seu estilo, carcaça, contatos necessários e muito mais. Aqui você também pode acessar instruções de montagem e folhas de dados.

Sobre conectores Intercontec

Espaço reduzido
O espaço está se tornando cada vez mais importante com a tendência da miniaturização. Com o pequeno fator de forma da série de conectores itec e ytec, podemos fornecer soluções com alturas de montagem baixas que podem ser facilmente acopladas com um simples toque e desacopladas com um oitavo de volta. Em vez de ter 3 conectores diferentes, o conector htec inclui energia, sinal e dados – o que proporciona uma economia de espaço significativa em comparação com os conectores tradicionais. Além disso, os receptáculos rotativos nos motores permitem uma conexão de cabo mais conveniente e flexível – e não restringem a conexão em um ângulo limitado.
Reduzir custos de instalação
As carcaças do conector INTERCONTEC da TE são rotacionáveis em um ângulo de ± 115 graus, permitindo um acesso muito mais fácil para os cabos. Além disso, você pode inserir os contatos sem o uso de ferramentas, dando-lhe flexibilidade e praticidade para instalar os conectores mais rápido e facilmente. Se você precisar instalar conexões em vários aplicativos, a economia de tempo e de custo realizada por meio do acoplamento rápido é significativa. Graças à sua alta resistência à vibração e ao design robusto, essas conexões podem evitar tempos de inatividade desnecessários da produção. Em ambientes de instalação descentralizados, você também pode reduzir os comprimentos e os custos de cabo por meio de servocomandos em série.
Reduzir o tempo de instalação
O sistema de travamento speedtec oferece um sistema de travamento rápido que permite a instalação 3 vezes mais rápida do que os sistemas tradicionais de acoplamento. O acoplamento auto-orientado e o design háptico permitem o acoplamento cego em ambientes onde não haja visibilidade direta ou espaço limitado. Graças à codificação adicional na carcaça do conector, o acoplamento incorreto pode ser evitado. O sistema de travamento speedtec está disponível para conectores de potência, sinal e híbridos e em diferentes tamanhos. É retrocompatível com versões de trava roscada padrão e testado em ambientes de alta vibração.

Entre em contato conosco
Precisa de mais informações sobre o produto? Precisa de mais detalhes técnicos? Ou quer que nossos especialistas entrem em contato com você? Então entre em contato conosco aqui.
Bernrieder Str. 15
94559 Niederwinkling
Alemanha
Telefone +49 9962 20 02-0
Fax +49 9962 20 02-70
intercontec@te.com
Precisa de mais informações sobre o produto? Precisa de mais detalhes técnicos? Ou quer que nossos especialistas entrem em contato com você? Então entre em contato conosco aqui.
Precisa de mais informações sobre o produto? Precisa de mais detalhes técnicos? Ou quer que nossos especialistas entrem em contato com você? Então entre em contato conosco aqui.
Precisa de mais informações sobre o produto? Precisa de mais detalhes técnicos? Ou quer que nossos especialistas entrem em contato com você? Então entre em contato conosco aqui.
Precisa de mais informações sobre o produto? Precisa de mais detalhes técnicos? Ou quer que nossos especialistas entrem em contato com você? Então entre em contato conosco aqui.
Precisa de mais informações sobre o produto? Precisa de mais detalhes técnicos? Ou quer que nossos especialistas entrem em contato com você? Então entre em contato conosco aqui.
Nossos parceiros