Projetado para trabalhar com os principais produtos do setor
Uma antena veicular foi projetada para ser instalada ou montada no exterior ou interior de um veículo. Como os veículos vêm em muitos tamanhos e formas diferentes e com requisitos de conectividade muito distintos, as antenas desses veículos podem variar muito. As antenas veiculares foram construídas para suportar ambientes mais adversos ou reforçados do que antenas que podem ser colocadas em um local estático ou sem movimento. Por isso, nosso portfólio de antenas veiculares passa por uma série de testes de acordo com o caso de uso, como choque, vibração, sobrevivência ao vento, temperatura e umidade.
Uma antena veicular simples pode ser uma antena de banda e porta únicas projetada para uma faixa de frequências específica. Como alternativa, à medida que os requisitos de frequência do veículo se expandem, o mesmo acontece com a porta e a cobertura da banda de frequência da antena. Isso pode significar que soluções de antenas veiculares multiporta são necessárias, e uma única antena pode ter até 14 portas. Também pode ser necessário cobrir uma infinidade de frequências, como 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, GNSS, UHF, VHF e muito mais a partir de uma única antena.
O método de instalação em comum para muitas antenas veiculares é se conectar a um roteador ou gateway de veículo industrial. As antenas TE foram projetadas para atender às necessidades dos fabricantes de roteadores e gateways líderes do setor. Existem muitas opções de conector e cabo para a mesma antena, a fim de permitir conexões com vários roteadores.