Antenas multibanda que permitem a configuração de dispositivos individuais
Nossas antenas de navegação ou posicionamento por satélite, também conhecidas como antenas GNSS por sua sigla em inglês, abrangem todos os serviços via satélite globais mais comuns, como GPS, GALILEO e BeiDou. Nossas antenas GNSS são indicadas para segurança pública, setores de transporte e logística, além de funcionarem como antenas antifurto em aplicações industriais. Equipados com antenas potentes e de perfil baixo, a maioria dos sistemas pode ser personalizada segundo necessário – desde cabos e conectores até estruturas reforçadas.
Nosso portfólio inclui antenas de navegação por satélite (GNSS) que podem também ser usadas com antenas de comunicação móvel para oferecer serviços de telemática, como serviços de eCall ou em sistemas de rastreamento de veículos. A tecnologia dominante para a recepção GNSS são as antenas tipo patch, feitas de cerâmica e com um perfil muito baixo. Como o sinal GNSS é fraco, um amplificador de baixo ruído é em geral parte do design das nossas antenas de navegação.
Portfólio Padrão de Antenas de Navegação e Posicionamento
Prontamente disponível para uso em projetos
Nosso novo portfólio padrão de antenas GNSS faz com que conexões sem fio para posicionamento sejam mais confiáveis por meio de uma família de antenas multibanda que possibilita a configuração individual de dispositivos. Com a implantação do 5G, além do crescimento exponencial do tráfego sem fio, a qualidade do serviço e a eficiência espectral estão se tornando cada vez mais essenciais para se obter uma experiência de conectividade sem fio ininterrupta. Nosso novo portfólio padrão cumpre as principais metas de desempenho para antenas – eficiência e largura de banda – e abrange diferentes requisitos, desde usos genéricos para navegação por consumidores em geral até posicionamento de alta precisão.
Principais vantagens:
- Aumenta a eficiência e largura de banda
- Reduz o tamanho da antena
- Reduz gastos, já que poucos componentes associados são necessários
- Suporte multibanda/multipadrão
Antenas GNSS
Potência e Flexibilidade Combinadas
As antenas GNSS são usadas para navegação, localização de veículos ou de outros objetos, gestão de frotas ou em sistemas de controle de tráfego. Além de antenas GNSS "puras", também oferecemos combinações com outros serviços, como celular, WLAN, Iridium ou ORBCOMM. Podemos oferecer produtos padrão, bem como desenvolvidos especificamente para o cliente. As antenas GNSS estão disponíveis como antenas integradas ou externas.
Características
- Designs variados e opções de combinação disponíveis
- Desempenho excelente
- São possíveis desenvolvimentos específicos para clientes
Sistemas GNSS Específicos para o Cliente
Para o setor automotivo e de veículos comerciais, desenvolvemos sistemas específicos para o cliente de acordo com o conceito do veículo e as áreas de aplicação necessárias. Nossas antenas de navegação estão disponíveis como antenas unicamente para serviços GNSS ou em combinação com ORBCOMM, Iridium, celular ou WLAN.
As antenas GNSS podem tem designs diferentes de acordo com uma grande variedade de espaços de instalação internos e externos, em áreas secas ou propensas à umidade. No setor automotivo, as antenas tipo patch instaladas em estruturas diferentes são muito usadas: como antenas de teto ou antenas integradas com geometria de conexão flexível para integração no retrovisor ou no painel, por exemplo.
Perguntas Frequentes
P: Qual nível de desempenho e precisão devo considerar ao escolher uma antena GNSS?
R: As antenas de navegação por satélite GNSS podem funcionar em uma ou várias bandas, inclusive como antenas GPS, BeiDou e GALILEO. Quanto mais bandas forem usadas simultaneamente, melhor a posição poderá ser determinada. O desempenho da antena é, em grande parte, limitado pelas leis da física – os aspectos físicos de uma antena desempenham um papel importante nos parâmetros de desempenho. Durante a tomada de decisões, vale a pena considerar se a antena GNSS receberá sinais em um espaço livre ou será usada em áreas obstruídas, como o centro de grandes cidades.
P: O tamanho da minha aplicação/dispositivo e outros aspectos de design e casos de uso afetarão o desempenho de uma antena GNSS?
R: O tamanho de um dispositivo e o plano-terra (“ground plane”) podem ter um grande impacto sobre o desempenho de RF de uma antena. Muitas vezes, o dispositivo se torna parte da antena, e a posição e a orientação de outros componentes dentro do dispositivo afetarão a capacidade da antena de enviar e receber sinais. Além disso, nem sempre o dispositivo pode ser direcionado para o céu, mas deve funcionar em várias orientações aleatórias. Neste caso, vale a pena procurar uma antena omnidirecional mais esférica.
P: Preciso de uma antena GNSS interna ou externa?
R: Alguns dispositivos talvez não permitam que você use uma antena GNSS interna por vários motivos, como interferência interna com outros componentes, espaço limitado ou uso em um local obstruído. Nesse caso, uma antena GNSS externa seria necessária, conectada ao dispositivo por um cabo coaxial e um conector RF.