Esses tipos de sistema de conectores são montados ou processados em uma PCB (Printed Circuit Board, Placa de circuito impresso). Nosso amplo portfólio de interconexões de sinal e energia inclui uma grande variedade de conectores de alta densidade, placa a placa de alta velocidade, cabo a placa ou cabo a cabo projetados para conjunto automatizado. Esses conectores proporcionam um desempenho excepcional em aplicações LVDS (Low-Voltage Differential Signaling, Sinalização diferencial de tensão baixa) e eDP (embedded DisplayPort, DisplayPort integrado). Nossos receptáculos PCB permitem terminações de fio para PCB; nossas saídas de placa PCB fornecem energia para a PCB. Nosso FPC (Flexible Printed Cable, Cabo impresso flexível) é indicado para quando um espaçamento de linha central pequeno inviabiliza interconexões fio a placa maiores.
Inteligência de sinal com conectores de placa de circuito impresso
Em aplicações industriais, de automação e de eletrodomésticos, nosso sistema de interconexão AMPMODU oferece uma família abrangente de conectores compactos, de fio a placa de alta qualidade e de placa a placa projetados para atender de maneira confiável e econômica a uma grande variedade de exigências de pacotes e interconexão. Em aeronaves militares, nossos conectores de backplane oferecem conexões robustas entre componentes dos sistemas de computação integrados. Em dispositivos de consumo e equipamentos comerciais, nossos conectores CT (Common Termination, Terminação comum) e Mini CT oferecem uma solução econômica de passagem dos fios tendo em vista as necessidades de energia ou sinal. Em fogões e fornos residenciais, esse conector oferece uma conexão confiável com a placa de circuito impresso por meio de máquinas semiautomáticas ou automáticas. Em dispositivos móveis e vestíveis, nossos contatos oferecem aterramento e conexões de energia de tensão baixa. Em servidores e roteadores, nosso conector STRADA Whisper funciona com ruído extremamente baixo, baixa perda de inserção e pouca ou nenhuma inclinação, o que permite a flexibilidade do design e a margem de design elevada. Com nossos conectores de placa PCB, você ganha a flexibilidade para personalizar designs e introduzir largura de banda em pacotes robustos que ajudam você a possibilitar a resolução dos desafios de conectividade únicos.