![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-tap-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores de tecnologia da pressão de cunha AMPACT
Nossos conectores de utilidade AMPACT são projetados em torno do princípio da "Tecnologia da pressão de cunha". Há mais de 60 anos, essa tecnologia nos permite fabricar conectores com menor custo de ciclo de vida para os clientes. Projetado para ajudá-lo a superar as limitações físicas e elétricas dos conectores tradicionais de compressão ou aparafusados, este produto pode maximizar o contato entre as superfícies do conector e do condutor e resolver problemas associados à oxidação de superfícies metálicas. Ele pode ajudá-lo a manter uma força constante dentro da conexão para a vida útil do conector, compensando a expansão térmica ou a "deformação", com um método simples e à prova de falhas para instalação do conector.
-
AMPACT BAT
A segunda geração de nossa tecnologia pioneira da pressão de cunha, AMPACT BAT combina seus pontos fortes técnicos de classe com o novo elemento acionado por parafuso, substituindo a exigência de uma ferramenta especial em pó, facilitando a instalação de nossos produtos usando métodos de luvas ou hot stick.
-
Toque de alumínio AMPACT
O design comprovado de toque AMPACT "C-spring" e de cunha fornece um sistema de energia armazenado que previne a degradação do conector e alcança um produto significativo de baixa resistência ao longo da vida "em serviço" do conector. Como o ciclo térmico faz com que os condutores se expandam e se contraiam, o membro da mola AMPACT flexiona e mantém pressão de contato constante.
-
AMPACT EL
Estes conectores são projetados para uso em um condutor maior que é usado em linhas de transmissão. Os conectores AMPACT EL podem ser usados em aplicações de alta tensão de até 230 kV. Linhas de 500 kV exigirão um anel de coroa. Os conectores AMPACT EL podem ser usados em condutores compostos de alumínio sólido e descascado, liga de alumínio e alumínio descascado, incluindo AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW e ACSS. Abaixo estão as combinações de condutor já disponíveis. Entre em contato com seus representantes da TE para suas necessidades individuais.
![AMPACT HHT](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/AMPACT/energy-ampact-HHT-tap-300-250.jpg)
![Estribo](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/AMPACT/energy-ampact-strirrup-300-250.jpg)
-
Toque de alta temperatura HHT AMPACT
Para fornecer tecnologia de cunha para uso em linhas aéreas ACSS, operando a temperaturas de até 250 °C, a TE incorporou seu novo composto de ajuda de contato no AMPACT HTT (toque de alta temperatura), expandindo a família de produtos conectores para fornecer maior confiabilidade dos conectores para aplicações ACSS.
-
Estribos
• Fácil de instalar com ferramentas AMPACT
• Alça de cobre estanhada reforçada
• Nenhum dano aos condutores quando removido
• Conecta quase todas as combinações de condutores sólidos, descascados ou comprimidos
![ferramenta ampact](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/AMPACT/energy-ampact-ez-tool-300-250 copy.jpg)
![cartucho ampact](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/AMPACT/energy-ampact-cartridge-300-250.jpg)
-
FERRAMENTA DE CARGA EZ AMPACT
Uma ferramenta de fixação a pólvora que é robusta, mas leve, com uma abordagem de trava e carga. Esse design multifuncional depende da unidade de potência e é facilmente aberto e fechado para substituir os cartuchos.
-
Cartuchos
Os cartuchos AMPACT são sem chumbo (PB) e podem ser descartados em uma lixeira. Os cartuchos são codificados por cores e projetados especificamente para uso nas ferramentas AMPACT EZ LOAD para instalar toques AMPACT. Os cartuchos são moldados em polietileno à prova de intempéries e embalados com propelente e primer. A cor do cartucho indica a resistência da carga do pó e corresponde ao código de cor dos tamanhos do toque com os quais são usados.