Os conectores modulares foram projetados para estabelecer conexões de entrada/saída seguras e confiáveis. Muitos de nossos plugues e conectores jack modulares oferecem um sistema de bloqueio exclusivo que evita o acoplamento indevido e a desconexão acidental resultante de choque e vibração. Nossos conectores RJ blindados e não blindados são fabricados em uma construção compacta, de peça única, com contatos pré-carregados, o que oferece uma solução que economiza espaço e de instalação rápida, proporcionando mais flexibilidade de design. Esses conectores modulares são usados em muitas aplicações diferentes, inclusive comunicação de dados, dispositivos de consumo e industriais.
Soluções flexíveis e que economizam tempo
Em servidores e roteadores de alta densidade, nossos conectores RJ point five economizam um espaço importante com um passo de linha central de 7 mm, ocupando metade do espaço de um link Ethernet RJ45 tradicional. Em ambientes industriais como robótica e comandos, nosso miniconector de E/S industrial oferece resistência à vibração e conexão confiável graças ao sistema de bloqueio especial especificado a 100N de força de tração. Ele também economiza aproximadamente 75% do espaço em comparação com os plugues RJ45 convencionais. Em controles industriais, nosso conector Cat6A RJ45 instalado em campo inclui uma função de corte de fio automática, que oferece uma instalação tranquila e um desempenho ideal no campo. Com os plugues e as conectores jack modulares da TE, você pode melhorar o desempenho de EMI e expandir os recursos da largura de banda do sistema com soluções fabricadas para operar de maneira confiável nos ambientes mais adversos.