Disjuntores térmicos e disjuntores magnético-hidráulicos
Um disjuntor é um interruptor elétrico que é operado automaticamente e foi projetado para proteger um circuito elétrico contra excesso de corrente ou curto-circuito. A função principal de um disjuntor é interromper o fluxo de corrente se uma falha for detectada. Variando em tamanho, nossos disjuntores oferecem proteção térmica e operação magnética-hidráulica de desarme e podem proteger algo tão pequeno quanto um eletrodoméstico ou ser um comutador que protege circuitos de alta tensão de uma cidade inteira.
Nossos disjuntores oferecem operação de desarme de sobrecorrente térmica e de desarme magnético/hidráulico. Os disjuntores podem ser reiniciados manualmente ou automaticamente para retomar o funcionamento normal. Os disjuntores de proteção térmica são sensíveis a temperatura, de polo único e polo duplo, atraso de tempo fixo e função de apertar para redefinir ou chaveamento, e com design compacto. Os relés do disjuntor de operação magnética e hidráulica não são sensíveis à temperatura. Oferecemos versões simples ou de vários polos (oferecemos versões de 1, 2, 3 e 4 polos), com vários atrasos de tempo e funções de chave. Estes são empilhados lado a lado. Nossos disjuntores são projetados para uso em várias aplicações, incluindo controles industriais, sistemas de aviação e marinha, sistemas HVAC, controles de piscina/spa, equipamentos de iluminação, teste e medição, aparelhos comerciais, dispositivos médicos e proteção contra surtos.