Garantia de Integridade do Sinal com Conjuntos de Cabo RF
Os conjuntos de cabo RF vêm pré-construídos da fábrica, em tamanhos personalizados, para atender a uma grande variedade de aplicações que envolvem RF, incluindo testes, transmissão e recebimento de sinais. Projetado para transportar um sinal de RF ao longo do contato central (muitas vezes composto de cobre ou outro elemento altamente condutor), ele é capaz de transmitir uma variedade de sinais da fonte para o local desejado com um mínimo de interferência ou perda.
Os engenheiros de teste e os chefes de manutenção precisam gerenciar custos e riscos quando criam recursos de teste e supervisionam programas legados. Há a exigência constante de que organizações aeroespaciais e de defesa ao redor do mundo aprendam e integrem novas tecnologias sem fio e de RF enquanto gerenciam novas – e muitas vezes ainda não orçadas – demandas corporativas ou governamentais e até mesmo mantenham equipamentos de teste legados por períodos maiores do que originalmente planejados. Os conjuntos de cabo RF da TE Connectivity vêm pré-construídos para dar suporte a encaixes coaxiais e microcoaxiais, em uma ampla variedade de faixas de frequência, para atender às demandas das suas necessidades operacionais específicas. Com baixo nível de perda de sinal, excelentes valores de perda de retorno e estabilidade, esses conjuntos de cabo garantirão medições e monitoramento precisos em uma série de aplicações.
Novos produtos em destaque
Conjuntos de Cabo RF de Alta Frequência (70 Ghz)
- Desempenho preciso e consistente
- Acoplamento roscado para serviço pesado
- Ampla rede de distribuição
- Melhor atendimento ao cliente e suporte FAE do setor
- Preço competitivo e entrega rápida
- Abrangente portfólio de ofertas para um amplo leque de necessidades

Conjuntos de cabo RF microcoaxiais
Os receptáculos e os conjuntos de cabo microcoaxiais da TE Connectivity, combinados com nossas antenas, oferecem uma solução RF de ponta a ponta com preços competitivos. Esses produtos proporcionam um desempenho elétrico excelente para estabelecer uma conexão RF ou sem fio confiável com uma placa de circuito impresso principal em uma grande variedade de aplicações, como em eletrônicos de consumo, sistemas de informação e entretenimento, sistemas médicos, eletrodomésticos inteligentes e muito mais. A presença global e o conhecimento em engenharia e fabricação da TE possibilitam a entrega rápida de amostras e a produção em massa de produtos.

Conjuntos de cabo RF de alta frequência
Os novos conectores RF de alta frequência e os conjuntos de cabo de teste da TE Connectivity suportam até 67 GHz e podem oferecer o alto desempenho confiável exigido por aplicações de teste e medição e outras aplicações exigentes. Essa nova linha de produtos RF oferece um dos melhores desempenhos do setor, com perda de inserção extremamente baixa e ótima relação entre ondas estacionárias (ROE). Facilitamos a obtenção rápida desses produtos, com preços competitivos e entrega veloz.

Aplicações Selecionadas
conjuntos de cabo RF
- Telecomunicações
- Conectividade sem fio
- Smartphone