Terminais do tipo receptáculo, lingueta e pino para uma conexão confiável e econômica
Esses produtos foram projetados para a terminação de fios e componentes em uma placa de circuito impresso (PCI). Nosso portfólio de linguetas, pinos, receptáculos e terminais de energia oferece uma solução confiável e econômica para conectar componentes com contatos de pino a uma placa de circuito impresso. Esses produtos são mantidos no lugar sem solda, o que significa que você pode remover o componente facilmente durante a substituição ou reparo. Com nossas máquinas semiautomáticas ou automáticas, você pode inserir e fixar nossos contatos-receptáculos com segurança na PCI.
Oferecemos uma linha completa de linguetas e receptáculos para placas de circuito impresso (PCI). Nossas linguetas e receptáculos de PCI são usados em chaves e em placas de controle. Nossa oferta de produtos inclui linguetas verticais .250, .187 e .110, bem como linguetas em ângulo reto .250 e .187 e receptáculos verticais .250/.205. Nossos produtos estão disponíveis como peças avulsas ou em tiras. Adicionamos produtos continuamente à nossa família de produtos, à medida que as mudanças no design, a inovação e os requisitos dos clientes se expandem.
Tipos de Produto:
Terminais PCB
Linguetas para PCIs
Nossas linguetas para PCIs são fornecidas nos tipos conexão múltipla/única e comportam uma ampla variedade de bitolas de fios. Incluem montagem com parafuso, montagem em circuito impresso, crimpagem, testes, solda e também adaptadores para aplicações de desconexão rápida.
Pinos PCI
Construídos em latão, bronze fosforoso e outros metais, nossos pinos para PCIs podem ser usados em uma variedade de bitolas de fios e diâmetros de pinos de 0,64 mm a 6,65 mm. Disponíveis com perfuração de isolamento, suporte de isolamento ou suporte sem isolamento, são usados para aplicações de ímã, tinsel, fio plano ou convencional.
Receptáculos para PCIs
Usados em terminações de fio a PCI, esses fios acabados são conectados a um receptáculo, com a opção de serem removidos e reconectados conforme necessário. Esses receptáculos são usados em todas as indústrias, em aplicações que exigem conexões de fio a PCI. Projetados para substituição rápida em campo sem necessidade de retrofit, permitem a conexão de fios previamente crimpados no novo modelo sem alterações de alto custo nas ferramentas de crimpagem de fios. Em equipamentos novos, permitem flexibilidade na seleção do tipo de terminação do fio, que podem ser do tipo lingueta, forquilha, cilindro aberto e lingueta FASTON. Em equipamentos existentes, permite a substituição em campo quando a terminação do fio original permanece a mesma, mas o layout da placa muda.
Conectores de Energia para PCIs
Nossos conectores de energia para PCIs fornecem uma conexão separável de alta corrente a uma PCI. São oferecidos para vários esquemas de instalação e estão disponíveis como conectores não isolados e de baixo perfil, usados no padrão de barramento. Nossos conectores de energia de alto e baixo perfil protegem contra outros componentes. As versões de alta corrente oferecem uma opção de maior densidade de energia, com classificações de corrente de 10 amperes para o conector com duas linguetas em linha de duas posições, e até 40 amperes para o conector de lingueta dupla de oito posições.
Selecione as aplicações:
Usos da Conectividade de Fio a Placa
- Interruptores e placas de controle
- Refrigeração residencial e comercial
- Dispositivos eletrônicos de alta velocidade
- Cooktops, fogões e fornos
- Aquecedores de água a gás e elétricos
- Grade inteligente
- Placas de circuito flexíveis